(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

型番:0019-52-15-03
超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き) チョウオンパセンジョウキ FU

通常単価(税別)
43,044円
税込単価
47,348円

15分タイマーおよび連続。フタ、洗浄カゴ付き。周波数:28kHz材質:外装/S...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 「高周波利用設備許可申請書」届出不要

型番

0019-52-15-03 解除

Loading...

超音波洗浄器 FUの外観

0019-52-15-02(容量:1L)

0019-52-15-03(容量:1.8L)

0019-52-15-04(容量:3.1L)

商品情報を表示

0019-52-15-03の仕様・寸法情報

商品タイプ超音波清浄機用途卓上型
槽容量(L)1.8槽内寸法(mm)150×135×100H
電源100仕様容量:75、周波数:28kHz
内容量1台 - -

型番リスト

型番
槽容量(L)
槽内寸法(mm)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0019-52-15-03

1.8
150×135×100H
容量:75、周波数:28kHz
1台

1個

43,044( 47,348円 )

13日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

15分タイマーおよび連続。
フタ、洗浄カゴ付き。
周波数:28kHz
材質:外装/SUS304、水槽/SUS316

(i)ご注意

  • 「高周波利用設備許可申請書」届出不要

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)の型番0019-52-15-03のページです。
型番0019-52-15-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)

    超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK)

    超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き・TGK)

      超音波洗浄器 発振周波数40kHz

      超音波洗浄器 発振周波数40kHz

        アイワ 超音波洗浄器 AU-100LC

        アイワ 超音波洗浄器 AU-100LC

          超音波洗浄器用バスケット

          超音波洗浄器用バスケット

            大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40

            大型超音波洗浄機 WTC-600-40/WTC-1200-40

              ソノクリーナー 400D/200DL

              ソノクリーナー 400D/200DL

                メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 三商 アズワン アズワン ケニス
                通常価格 34,394円 34,394円 15,630円 290,000円 8,900円 7,960円 299,000円
                通常出荷日 9日目~   11日目~   1日目   19日目   1日目   8日目~   14日目~  
                商品タイプ 超音波清浄機 超音波清浄機 超音波清浄機 - 超音波清浄機 - 超音波清浄機
                用途 卓上型 卓上型 器具 - 器具 - -
                電源 100 100 - - - - -
                内容量 1台 1台 - - - - -

                超音波洗浄器 FU(フタ・洗浄カゴ付き)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0019-52-15-02
                0019-52-15-04
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                槽容量
                (L)
                槽内寸法
                (mm)
                仕様 内容量

                34,394円

                ( 37,833円 )
                1個 -

                13日目

                1149×135×65H容量:75、周波数:28kHz-

                47,780円

                ( 52,558円 )
                1個 -

                9日目

                3.1235×135×100H容量:85、周波数:28kHz-
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                槽容量
                (L)
                槽内寸法
                (mm)
                仕様 内容量

                超音波洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト