(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 彊美人

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0153-54-53-11
東京硝子器械 彊美人【500~3,000個入り】 フクロルイ

通常単価(税別)
21,972円
税込単価
24,169円

【特長】・美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装でき...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    クリア
  • 材質:
    ナイロン/ポリエチレン
  • 仕様:
    サイドシール:8mm、底シール:10mm
  • 耐熱温度(℃):
    冷凍-40℃~ボイル(30分)100℃

型番

0153-54-53-11 解除

Loading...

商品情報を表示

0153-54-53-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅(mm)
長さ(m)
厚み(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-54-53-11

120
200
0.07
1箱(3000枚入)

1パック

3,000個入り

21,972( 24,169円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・美しい光沢感と鮮やかな透明感、しなやかな柔軟性。きれいに真空包装できます
・開口部が低カール(特許出願中)
・開封に便利なVノッチ付きです
・オリジナルサイズ小ロット、短納期で可能。別途、ご相談ください

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子器械 彊美人の型番0153-54-53-11のページです。
型番0153-54-53-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械 彊美人

東京硝子器械 彊美人

    Fine テドラーバッグ

    Fine テドラーバッグ

      クッキングホイル/ミニ

      クッキングホイル/ミニ

        静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズ

        静電気防止ポリバッグ 100枚入 PBシリーズ

          ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m

          ホンダフロー粘着テープHAT-F15 50mm 10m

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
            通常価格 21,972円 1,362円 853円 2,755円 8,646円
            通常出荷日 6日目   2日目~   6日目   1日目   6日目  
            商品タイプ その他 特殊ポリ袋 アルミテープ・ホイル - -
            クリア - - - -
            材質 ナイロン/ポリエチレン - - - -
            仕様 サイドシール:8mm、底シール:10mm - - - -
            耐熱温度(℃) 冷凍-40℃~ボイル(30分)100℃ - - - -

            東京硝子器械 彊美人のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0153-54-53-12
            0153-54-53-13
            0153-54-53-14
            0153-54-53-15
            0153-54-53-16
            0153-54-53-17
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日

            (mm)
            長さ
            (m)
            厚み
            (mm)
            内容量

            24,571円

            ( 27,028円 )

            3,000個入り

            1パック -

            6日目

            1202300.071箱(3000枚入)

            23,710円

            ( 26,081円 )

            3,000個入り

            1パック -

            6日目

            1302000.071箱(3000枚入)

            24,998円

            ( 27,498円 )

            3,000個入り

            1パック -

            6日目

            1402000.071箱(3000枚入)

            30,616円

            ( 33,678円 )

            3,000個入り

            1パック -

            6日目

            1502500.071箱(3000枚入)

            22,670円

            ( 24,937円 )

            2,000個入り

            1パック -

            6日目

            1602500.071箱(2000枚入)

            23,881円

            ( 26,269円 )

            2,000個入り

            1パック -

            6日目

            1702500.071箱(2000枚入)

            ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました