(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械 フラッピー規格袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0439-23-68-32
東京硝子器械 フラッピー規格袋【10,000~12,000個入り】 フラッピーキカクフクロ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,369円 20,562円
税込単価
25,706円 22,618円

【特長】・吊り下げるだけで、ポリ袋を開ける手間いらず!簡単に物を包めるポリ袋で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 色:
    クリア
  • 厚み(mm):
    0.01
  • 詳細色:
    半透明
  • 材質:
    HDPE

型番

0439-23-68-32 解除

Loading...

商品情報を表示

0439-23-68-32 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0439-23-68-32

230×340
1箱(10000枚入)

1パック

10,000個入り

23,369円

20,562

( 22,618円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吊り下げるだけで、ポリ袋を開ける手間いらず!簡単に物を包めるポリ袋です
・開口部をズラしているためストレスフリー・簡単切り離し可能で便利・吊り下げ式でスペース・見た目もすっきりしています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子器械 フラッピー規格袋の型番0439-23-68-32のページです。
型番0439-23-68-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械 フラッピー規格袋

東京硝子器械 フラッピー規格袋

    フラッピー規格袋 FP-10/FP-12

    フラッピー規格袋 FP-10/FP-12

      ポリ袋【箱入り】

      ポリ袋【箱入り】

        Wエクシール規格袋 EXA-18アルミタイプ 50枚

        Wエクシール規格袋 EXA-18アルミタイプ 50枚

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 コクゴ
          通常価格 19,228円 19,228円 17,472円 8,208円
          通常出荷日 11日目   11日目   6日目   7日目  
          商品タイプ その他 その他 特殊ポリ袋 -
          クリア クリア クリア -
          厚み(mm) 0.01 0.01 - -
          詳細色 半透明 半透明 半透明 -
          材質 HDPE HDPE LLDPE+META -

          東京硝子器械 フラッピー規格袋のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0439-23-68-31
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          寸法
          (mm)
          内容量

          19,228円

          ( 21,151円 )

          12,000個入り

          1パック あり

          11日目

          180×2701箱(12000枚入)

          ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました