(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

粉砕用ナイロンポット 内面六角形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0034-30-65-21
粉砕用ナイロンポット 内面六角形 フンサイヨウナイロンポット ナイメン6カクケイ

通常単価(税別)
62,766円
税込単価
69,043円

内面六角形の粉砕用ナイロンポットミル。容量1000ml・3000mlの二種類用...

詳細情報を確認する

型番

0034-30-65-21 解除

Loading...

商品情報を表示

0034-30-65-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0034-30-65-21

1000
1個

1個

62,766( 69,043円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

内面六角形の粉砕用ナイロンポットミル。
容量1000ml・3000mlの二種類用意。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粉砕用ナイロンポット 内面六角形の型番0034-30-65-21のページです。
型番0034-30-65-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粉砕用ナイロンポット 内面六角形

粉砕用ナイロンポット 内面六角形

    ナイロンボール【1kg】

    ナイロンボール【1kg】

      アルミナ99るつぼ 角型

      アルミナ99るつぼ 角型

        磁製乳鉢(乳棒付き)外寸(mm)Φ60~360

        磁製乳鉢(乳棒付き)外寸(mm)Φ60~360

          メーカー 東京硝子器械 ケニス アズワン アズワン
          通常価格 62,766円 15,680円 2,900円 14,206円
          通常出荷日 6日目   11日目   1日目   1日目   当日出荷可能
          商品タイプ ポットミル その他 - 乳鉢
          内容量 1個 - - -

          粉砕用ナイロンポット 内面六角形のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0034-30-65-22
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (ml)
          内容量

          77,607円

          ( 85,368円 )
          1個 -

          6日目

          3000-

          ポットミルカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました