(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロプレートシェーカー NP-804

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロプレートシェーカー NP-804

通常単価(税別)
161,802円
税込単価
177,982円

【特長】・すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう・プレートの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    外形:W305×D200×H125mm
  • 重量(g):
    6600
  • 使用温度:
    範囲:5~35℃(恒温庫内45℃)(但し結露なきこと)
  • 仕様:
    振動数:0~1500rpm、振盪方式:エキセン式(片側0.9mm)、タイマー:6秒~16時間、プレート台:アルミ製(アルマイトメッキ) 300×200mm
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 0.5A コード3芯接地付き
  • モーター:
    DCブラシレス インバーター制御
  • 内容量:
    1台

型番

0692-63-45-41 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-63-45-41

1台

1個

161,802( 177,982円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・すっきりとしたデザインに、液こぼれのないスムーズな振とう
・プレートの着脱が簡単、4枚のプレートを同一に撹拌できます
・タイマー機能、デジタル回転表示により確実な記録の管理が可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マイクロプレートシェーカー NP-804の型番0692-63-45-41のページです。
型番0692-63-45-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロプレートシェーカー NP-804

マイクロプレートシェーカー NP-804

    乾式粉砕機(チューブ式)

    乾式粉砕機(チューブ式)

      ホモジナイザー 89×161×270mm

      ホモジナイザー 89×161×270mm

        ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

        ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

          フードプロセッサー

          フードプロセッサー

            メーカー 東京硝子器械 ケニス ケニス 東京硝子器械 アズワン
            通常価格 161,802円 331,484円 333,249円 399,162円 9,400円
            通常出荷日 6日目   11日目   11日目   6日目   1日目~  
            商品タイプ その他 粉砕機 ホモジナイザー その他 -
            サイズ(mm) 外形:W305×D200×H125mm 180×300×212 89×161×270 ローラー:φ25×300L -
            重量(g) 6600 - - - -
            使用温度 範囲:5~35℃(恒温庫内45℃)(但し結露なきこと) - - - -
            仕様 振動数:0~1500rpm、振盪方式:エキセン式(片側0.9mm)、タイマー:6秒~16時間、プレート台:アルミ製(アルマイトメッキ) 300×200mm - - ローラー間隔調整可能、ローラー回転デジタル表示、タイマー類:トータルタイマー、高速回転用タイマー、低速回転用タイマー -

            マイクロプレートシェーカー NP-804のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ホモジナイザー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました