(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

通常単価(税別)
399,162円
税込単価
439,078円

【特長】・高速低速回転自動切替式・回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    ローラー:φ25×300L
  • 仕様:
    ローラー間隔調整可能、ローラー回転デジタル表示、タイマー類:トータルタイマー、高速回転用タイマー、低速回転用タイマー
  • 電源:
    100V
  • 内容量:
    1台

型番

0034-30-70-81 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0034-30-70-81

1台

1個

399,162( 439,078円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高速低速回転自動切替式
・回転タイマーをセットしておくと、高速回転と低速回転を自動的に繰り返し、トータルタイマーで設定した時間まで運転する卓上ボールミルです
・試料を通常回転で乾式または湿式粉砕、混合、分散などを行った後、超低速で回転させておくことにより、試料の比重などによる分離、沈殿、凝固を防ぐことができます
・回転数は2段階で、それぞれ自由に変えられ、固定することも可能です
・容器の大小に合わせてローラー間隔を変えるために、簡易ローラー移動装置が取り付けられています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HLの型番0034-30-70-81のページです。
型番0034-30-70-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HL

    高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

    高速/低速回転自動切替式ボールミル架台

      ポットミル回転台 ANZ-100S

      ポットミル回転台 ANZ-100S

        甲殻類原材料測定キット えびかにキャッチャー

        甲殻類原材料測定キット えびかにキャッチャー

          マイクロプレートシェーカー NP-804

          マイクロプレートシェーカー NP-804

            ポットミル回転台 ANZ-10D

            ポットミル回転台 ANZ-10D

              アレルゲン検出キット

              アレルゲン検出キット

                メーカー 東京硝子器械 コクゴ アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス ケニス
                通常価格 399,162円 480,000円 349,793円 30,005円 161,802円 151,000円 32,980円
                通常出荷日 6日目   10日目   8日目   12日目   6日目   9日目   8日目  
                商品タイプ その他 - ポットミル - その他 - -
                サイズ(mm) ローラー:φ25×300L - - - 外形:W305×D200×H125mm - -
                仕様 ローラー間隔調整可能、ローラー回転デジタル表示、タイマー類:トータルタイマー、高速回転用タイマー、低速回転用タイマー - - - 振動数:0~1500rpm、振盪方式:エキセン式(片側0.9mm)、タイマー:6秒~16時間、プレート台:アルミ製(アルマイトメッキ) 300×200mm - -
                電源 100V - - - AC100V 50/60Hz 0.5A コード3芯接地付き - -
                内容量 1台 - - - 1台 - -

                ボールミル架台高速低速回転自動切替MF-1HLのレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                ポットミル回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました