(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タングステンカーバイト球

型番:0034-30-67-04
タングステンカーバイト球【10~200個入り】 タングステンカーバイトキュウ

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
17,207円
税込単価
18,928円

【特長】・鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています・タングステンが多いほど硬...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    曲げ強度:190kg/mm、圧縮強度:570kg/mm、真球度:0.6μ、相互差:1.25μ、比重(g/cm^3):約15
  • 表面硬度:
    HRA90

型番

0034-30-67-04 解除

Loading...

商品情報を表示

0034-30-67-04の仕様・寸法情報

商品タイプその他サイズ(mm)φ5
仕様曲げ強度:190kg/mm、圧縮強度:570kg/mm、真球度:0.6μ、相互差:1.25μ、比重(g/cm^3):約15表面硬度HRA90
内容量1箱(50個入) - -

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0034-30-67-04

φ5
1箱(50個入)

1パック

50個入り

17,207( 18,928円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉱物などの高い硬度の材料粉砕に適しています
・タングステンが多いほど硬度が高くなりますが、多少脆さがあるので6%のコバルトで高い靱性を持たせ、割れにくくしています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タングステンカーバイト球の型番0034-30-67-04のページです。
型番0034-30-67-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タングステンカーバイト球

タングステンカーバイト球

    タングステンカーバイドボール

    タングステンカーバイドボール

      ジルコニアボール トレセラム  1kg

      ジルコニアボール トレセラム 1kg

        メーカー 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
        通常価格 17,207円 17,830円 19,892円
        通常出荷日 6日目   7日目~   6日目  
        商品タイプ その他 その他 その他
        仕様 曲げ強度:190kg/mm、圧縮強度:570kg/mm、真球度:0.6μ、相互差:1.25μ、比重(g/cm^3):約15 - 容量:1kg
        表面硬度 HRA90 - -

        タングステンカーバイト球のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0034-30-67-01
        0034-30-67-02
        0034-30-67-03
        0034-30-67-05
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        内容量

        17,207円

        ( 18,928円 )

        200個入り

        1パック -

        6日目

        φ11箱(200個入)

        25,906円

        ( 28,497円 )

        200個入り

        1パック -

        6日目

        φ21箱(200個入)

        17,370円

        ( 19,107円 )

        100個入り

        1パック -

        6日目

        φ31箱(100個入)

        18,873円

        ( 20,760円 )

        10個入り

        1パック -

        6日目

        φ101箱(10個入)
        型番
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        内容量

        最近見た商品

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました

        閉じる

        比較リスト