(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジルコニアボール トレセラム  1kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0034-30-66-81
ジルコニアボール トレセラム 1kg ジルコニアボール トレセラム 1kg

通常単価(税別)
57,178円
税込単価
62,896円

【特長】・東レのジルコニア製トレセラムビーズです・SiO2、Al2O3成分の混...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    容量:1kg
  • 内容量:
    1袋

型番

0034-30-66-81 解除

Loading...

商品情報を表示

0034-30-66-81 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0034-30-66-81

φ0.1
1袋

1個

57,178( 62,896円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・東レのジルコニア製トレセラムビーズです
・SiO2、Al2O3成分の混入を嫌う粉砕、分散用ボールに適しています
・高粘度での湿式粉砕・分散にも威力を発揮します
・磁性材料、圧電体、誘電体、ファインセラミックス、顔料、ペイント、バイオ材料など、幅広い分野にご利用いただけます
・耐摩耗性に優れ、破壊靭性に強い粉砕用ビーズです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ジルコニアボール トレセラム 1kgの型番0034-30-66-81のページです。
型番0034-30-66-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジルコニアボール トレセラム  1kg

ジルコニアボール トレセラム 1kg

    タングステンカーバイドボール

    タングステンカーバイドボール

      タングステンカーバイト球

      タングステンカーバイト球

        メーカー 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械
        通常価格 19,892円 17,830円 17,207円
        通常出荷日 6日目   7日目~   6日目  
        商品タイプ その他 その他 その他
        仕様 容量:1kg - 曲げ強度:190kg/mm、圧縮強度:570kg/mm、真球度:0.6μ、相互差:1.25μ、比重(g/cm^3):約15
        内容量 1袋 - -

        ジルコニアボール トレセラム 1kgのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0034-30-66-82
        0034-30-66-83
        0034-30-66-84
        0034-30-66-85
        0034-30-66-86
        0034-30-66-87
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (mm)
        内容量

        41,247円

        ( 45,372円 )
        1個 -

        6日目

        φ0.2-

        26,752円

        ( 29,427円 )
        1個 -

        6日目

        φ0.3-

        23,932円

        ( 26,325円 )
        1個 -

        6日目

        φ0.4-

        21,953円

        ( 24,148円 )
        1個 -

        6日目

        φ0.5-

        21,706円

        ( 23,877円 )
        1個 -

        6日目

        φ0.65-

        22,361円

        ( 24,597円 )
        1個 -

        6日目

        φ0.8-

        ボール・ビーズカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました