(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

膜厚計 ミニテスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0694-68-19-46
膜厚計 ミニテスト ヒジュウケイ ミツドケイ

通常単価(税別)
258,997円
税込単価
284,897円

【特長】・プローブがコード式ですので、本体が入らない狭いエリアの測定に適してい...

詳細情報を確認する

型番

0694-68-19-46 解除

Loading...

製品仕様
商品コード0694-68-19-410694-68-19-420694-68-19-43
型式735F1.5735N0.7735FN1.5
測定範囲F/0~1.5mmN/0~0.7mmF/0~1.5mm、N/0~0.7mm
測定方式電磁誘導式渦電流式電磁誘導式、渦電流式
仕様測定精度:±(1μm+0.75%) 測定精度:±(1μm+0.75%) 測定精度:±(1μm+0.75%) 
最小分解能:0.05μm最小分解能:0.05μm最小分解能:0.05μm
最小測定湾曲凸面:1.0mm最小測定湾曲凸面:1.0mm最小測定湾曲凸面:1.0mm
最小測定湾曲凹面外付プローブ使用:7.5mm最小測定湾曲凹面外付プローブ使用:7.5mm最小測定湾曲凹面外付プローブ使用:7.5mm
最小測定面積:φ5mm最小測定面積:φ5mm最小測定面積:φ5mm
最小素地厚:0.3mm最小素地厚:40μm最小素地厚:F: 0.3mm、N: 40μm
連続測定時測定回数:20回/秒連続測定時測定回数:20回/秒連続測定時測定回数:20回/秒
単独測定時最大測定回数:70回/分単独測定時最大測定回数:70回/分単独測定時最大測定回数:70回/分
電源:単3アルカリ電池×2電源:単3アルカリ電池×2電源:単3アルカリ電池×2
寸法/重量:157×75.5×49Hmm/約210g寸法/重量:157×75.5×49Hmm/約210g寸法/重量:157×75.5×49Hmm/約210g
 
商品コード0694-68-19-440694-68-19-450694-68-19-460694-68-19-47
型式735F5735N2.5735FN5735F15
測定範囲F/0~5.0mmN/0~2.5mmF/0~5.0mm、N/0~2.5mmF/0~15mm
測定方式電磁誘導式渦電流式電磁誘導式、渦電流式電磁誘導式
仕様測定精度:±(1.5μm+0.75%) 測定精度:±(1.5μm+0.75%) 測定精度:±(1.5μm+0.75%) 測定精度:±(1.5μm+0.75%) 
最小分解能:0.1μm最小分解能:0.1μm最小分解能:0.1μm最小分解能:1μm
最小測定湾曲凸面:1.5mm最小測定湾曲凸面:1.5mm最小測定湾曲凸面:1.5mm最小測定湾曲凸面:5mm
最小測定湾曲凹面外付プローブ使用:10mm最小測定湾曲凹面外付プローブ使用:10mm最小測定湾曲凹面外付プローブ使用:10mm最小測定湾曲凹面外付プローブ使用:25mm
最小測定面積:φ10mm最小測定面積:φ10mm最小測定面積:φ10mm最小測定面積:φ25mm
最小素地厚:0.5mm最小素地厚:40μm最小素地厚:F: 0.5mm、N: 40μm最小素地厚:1mm
連続測定時測定回数:20回/秒連続測定時測定回数:20回/秒連続測定時測定回数:20回/秒連続測定時測定回数:20回/秒
単独測定時最大測定回数:70回/分単独測定時最大測定回数:70回/分単独測定時最大測定回数:70回/分単独測定時最大測定回数:70回/分
電源:単3アルカリ電池×2電源:単3アルカリ電池×2電源:単3アルカリ電池×2電源:単3アルカリ電池×2
寸法/重量:157×75.5×49Hmm/約210g寸法/重量:157×75.5×49Hmm/約210g寸法/重量:157×75.5×49Hmm/約210g寸法/重量:157×75.5×49Hmm/約210g
商品情報を表示

0694-68-19-46 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
測定範囲(μm)
分解能(μm)
測定精度
電源
測定方式
型式
寸法(mm)
付属品
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0694-68-19-46

0~5000
0.1
±1.5μm+0.75%
単3アルカリ乾電池×2
電磁誘導式、渦電流式
735FN5
157×75.5×49
-
210

1個

258,997( 284,897円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プローブがコード式ですので、本体が入らない狭いエリアの測定に適しています
・別売の精密測定台を使用して、極小部品の測定もできます
・測定物の膜厚や素地の材質に応じてお選びいただけます
・エレクトロフィジック社による独自技術「SIDSP(R)テクノロジー」を採用し、従来品よりも高精度な測定が可能になりました
・画面は日本語で表示されますので、簡単に操作できます。(25言語表示に対応)
・統計機能モードで、測定回数、最大値、最小値、平均値、標準偏差、変動係数、ブロック統計を表示できます
・測定したデータはBluetoothまたはUSBケーブルによりPCや専用プリンターに転送できます
・ISOをはじめ、国際規格に準拠したキャリブレーションの設定ができます
・測定スピードの設定ができます。(標準・高速・精密)
・上下限値を設定しておくと、測定値の設定範囲内外を音とライトでお知らせします

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

膜厚計 ミニテストの型番0694-68-19-46のページです。
型番0694-68-19-46に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

膜厚計 ミニテスト

膜厚計 ミニテスト

    膜厚計 電磁式・渦電流式兼用

    膜厚計 電磁式・渦電流式兼用

      PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

      PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

        デジタル振動計 VBシリーズ

        デジタル振動計 VBシリーズ

          高精度電子比重計(アズワン)

          高精度電子比重計(アズワン)

            電子天びん精密比重計 AUXシリーズ

            電子天びん精密比重計 AUXシリーズ

              電磁式・渦電流式両用膜厚計

              電磁式・渦電流式両用膜厚計

                一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F

                一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F

                  Dランプ S111-002

                  Dランプ S111-002

                    紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

                    紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

                      標準比重計

                      標準比重計

                        粒度測定器 232シリーズ

                        粒度測定器 232シリーズ

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 PIKE Technologies アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
                          通常価格 201,282円 169,152円 56,840円 55,944円 118,986円 267,986円 100,693円 89,975円 34,311円 112,311円 5,586円 102,900円
                          通常出荷日 7日目   9日目   1日目   1日目   1日目   8日目~   7日目   7日目   31日目   10日目~   1日目   1日目  
                          商品タイプ デジタル デジタル - - - - デジタル デジタル - - - -
                          通信機能 Bluetooth - - - - - - なし - - - -

                          膜厚計 ミニテストのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0694-68-19-41
                          0694-68-19-42
                          0694-68-19-43
                          0694-68-19-44
                          0694-68-19-45
                          0694-68-19-47
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          測定範囲
                          (μm)
                          分解能
                          (μm)
                          測定精度 電源 測定方式 型式 寸法
                          (mm)
                          付属品 重量
                          (g)

                          209,527円

                          ( 230,480円 )
                          1個 -

                          7日目

                          0~15000.05±1μm+0.75%単3アルカリ乾電池×2電磁誘導式735F1.5157×75.5×49-210

                          226,017円

                          ( 248,619円 )
                          1個 -

                          7日目

                          0~7000.05±1μm+0.75%単3アルカリ乾電池×2渦電流式735N0.7157×75.5×49-210

                          267,242円

                          ( 293,966円 )
                          1個 -

                          7日目

                          0~15000.05±1μm+0.75%単3アルカリ乾電池×2電磁誘導式、渦電流式735FN1.5157×75.5×49-210

                          201,282円

                          ( 221,410円 )
                          1個 -

                          7日目

                          0~50000.1±1.5μm+0.75%単3アルカリ乾電池×2電磁誘導式735F5157×75.5×49-210

                          230,140円

                          ( 253,154円 )
                          1個 -

                          7日目

                          0~25000.1±1.5μm+0.75%単3アルカリ乾電池×2渦電流式735N2.5157×75.5×49-210

                          308,467円

                          ( 339,314円 )
                          1個 -

                          7日目

                          0~150001±1.5μm+0.75%単3アルカリ乾電池×2電磁誘導式735F15157×75.5×49-210

                          膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました