(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

膜厚計 電磁式・渦電流式兼用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

膜厚計 電磁式・渦電流式兼用

通常単価(税別)
169,152円
税込単価
186,067円

【特長】・測定用途に合わせて接続プローブの差し替えだけで、鉄および非鉄、または...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 測定範囲(μm):
    プローブによる
  • 使用温湿度:
    0~40℃(結露しないこと)
  • オートパワーオフ:
    3分
  • プローブ:
    別売
  • 寸法(mm):
    72×156×32
  • 付属品:
    乾電池、収納ケース
  • 重量(g):
    200

型番

0348-68-19-08 解除

Loading...

製品仕様
品名膜厚計 本体膜厚計 本体
型式SWT-9000SWT-9200
測定範囲接続プローブ(別売)により異なる接続プローブ(別売)により異なる
測定方法電磁式・渦電流式兼用電磁式・渦電流式兼用
仕様表示方式:グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト付表示方式:グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト付
検量線校正:2点校正式(ゼロ点・標準調整点)検量線校正:2点校正式(ゼロ点・標準調整点)
データメモリー:検量線 鉄・非鉄用で各1本、測定値:-データメモリー:検量線 10本、測定値:20000点
データ転送:-データ転送:USB
付加機能:オートパワーオフ(約3分)、測定モードの切替(ホールド/連続)、表示分解能切替、検量線、校正値消去付加機能:オートパワーオフ(約3分)、測定モードの切替(ホールド/連続)、表示分解能切替、検量線、校正値消去、統計演算機能内蔵、上下限値設定
電源:単3乾電池×2本電源:単3乾電池×2本、専用ACアダプター
使用温度:0~40℃(但し結露なきこと)使用温度:0~40℃(但し結露なきこと)
外形寸法:72×156×32Hmm外形寸法:72×156×32Hmm
重量:200g重量:200g
付属品:乾電池、収納ケース付属品:乾電池、収納ケー
商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプデジタル測定範囲(μm)プローブによる
通信機能-電源単3乾電池×2、専用ACアダプタ
測定方式電磁式、渦電流式型式SWT-9200
使用温湿度0~40℃(結露しないこと)オートパワーオフ3分
プローブ別売データメモリ数検査線10本、測定値20,000点
付加機能測定モード切替、表示分解能切替、検査線・校正値消去、統計演算機能、上限値下限値設定寸法(mm)72×156×32
付属品乾電池、収納ケース重量(g)200

型番リスト

型番
通信機能
電源
測定方式
型式
データメモリ数
付加機能
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0348-68-19-08

-
単3乾電池×2、専用ACアダプタ
電磁式、渦電流式
SWT-9200
検査線10本、測定値20,000点
測定モード切替、表示分解能切替、検査線・校正値消去、統計演算機能、上限値下限値設定

1個

169,152( 186,067円 )

9日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定用途に合わせて接続プローブの差し替えだけで、鉄および非鉄、またはその両方の金属素地上の被膜を簡単に測定
・スリムなボディによる抜群のグリップ感、LCD画面上に操作ガイドが表示され、簡単安心操作
・多彩な機能を搭載した多機能型
・高性能な2点調整式ですから、官公庁、試験場、研究所、各種法人、団体などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

膜厚計 電磁式・渦電流式兼用の型番0348-68-19-08のページです。
型番0348-68-19-08に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

膜厚計 電磁式・渦電流式兼用

膜厚計 電磁式・渦電流式兼用

    膜厚計 ミニテスト

    膜厚計 ミニテスト

      電磁式・渦電流式両用膜厚計

      電磁式・渦電流式両用膜厚計

        PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

        PIKE Technologies NISTトレーサブルポリスチレン標準参照試料

          電子天びん精密比重計 AUXシリーズ

          電子天びん精密比重計 AUXシリーズ

            高精度電子比重計(アズワン)

            高精度電子比重計(アズワン)

              高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

              高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

                一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F

                一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F

                  標準比重計

                  標準比重計

                    国税庁規格型酒精計

                    国税庁規格型酒精計

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 PIKE Technologies アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 アズワン アズワン
                      通常価格 169,152円 201,282円 100,693円 56,840円 267,986円 118,986円 14,065円 89,975円 5,586円 11,252円
                      通常出荷日 9日目   7日目   7日目   1日目   8日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目   1日目  
                      商品タイプ デジタル デジタル デジタル - - - - デジタル - -
                      測定範囲(μm) プローブによる - 0~2500 - - - - 0~2500 - -
                      使用温湿度 0~40℃(結露しないこと) - 0~40℃(結露しないこと) - - - - 0~40℃(結露しないこと) - -
                      オートパワーオフ 3分 - - - - - - 3分 - -
                      プローブ 別売 - 1点定圧接触式、クロスVカット付 - - - - 1点定圧接触式、クロスVカット付 - -

                      膜厚計 電磁式・渦電流式兼用のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト