(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁式・渦電流式両用膜厚計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0348-68-19-04
電磁式・渦電流式両用膜厚計 ヒジュウケイ ミツドケイ

通常単価(税別)
108,114円
税込単価
118,925円

【特長】・手のひらサイズのプローブ一体型のデュアルタイプ膜厚計・鉄、非鉄の素地...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 測定範囲(μm):
    0~2500
  • 測定精度:
    ±1μm
  • 電源:
    単4乾電池×2
  • 測定方式:
    電磁式、渦電流式
  • 使用温湿度:
    0~40℃(結露しないこと)
  • バックライト:
    あり
  • プローブ:
    1点定圧接触式、クロスVカット付
  • 寸法(mm):
    63×30×84
  • 重量(g):
    125

型番

0348-68-19-04 解除

Loading...

製品仕様
0348-68-19-030348-68-19-04
型式SAMAC-FN型式SAMAC-Pro
測定範囲電磁式:0~2.50mm測定範囲電磁式:0~2.50mm
渦電流式:0~2.00mm渦電流式:0~2.00mm
仕様測定精度:0~100μm…±1μm、または指示値の±2%以内(鉄・非鉄共通)仕様測定精度:0~100μm…±1μm、または指示値の±2%以内(鉄・非鉄共通)
101μm~2.50mm:±2%(鉄素地)101μm~2.50mm:±2%(鉄素地)
101μm~2.00mm:±2%(非鉄素地)101μm~2.00mm:±2%(非鉄素地)
表示分解能:1μm:0~999μm(鉄・非鉄素地)切替により 0.1μm:0~400μm0.5mm:400~500μm表示分解能:1μm:0~999μm(鉄・非鉄素地)
0.01mm:1.00~2.50mm(鉄素地)切替により 0.1μm:0~400μm0.5mm:400~500μm
0.01mm:1.00~2.00mm(非鉄素地)0.01mm:1.00~2.50mm(鉄素地)
表示方式:グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能0.01mm:1.00~2.00mm(非鉄素地)
プローブ:1点定圧接触式、クロスVカット付、測定部φ28mm(プローブ部約φ10mm)表示方式:グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能
データメモリ:検量線1本プローブ:1点定圧接触式、クロスVカット付、測定部φ28mm(プローブ部約φ10mm)
データ転送:―データメモリ:検量線10本 測定値20,000点
付加機能:測定モードの切替(ホールド/連続)、オートパワーオフ(3分)、バックライト機能、表示分解の切替、検量線・校正値消去データ転送:USB
使用温度:0~40℃(結露しないこと)付加機能:測定モードの切替(ホールド/連続)、オートパワーオフ(3分)、バックライト機能、表示分解の切替、検量線・校正値消去、画面切替機能(メイン/サブ)、統計演算機能、上下限値設定
外形寸法・重量:63×30×84Hmm・約125g使用温度:0~40℃(結露しないこと)
電源:単4乾電池(1.5V)×2本外形寸法・重量:63×30×84Hmm・約125g
付属品:乾電池、標準厚板、テスト用ゼロ板、収納ケース電源:単4乾電池(1.5V)×2本
  付属品:乾電池、標準厚板、テスト用ゼロ板、収納ケース、USBケーブル・USBドライバ
商品情報を表示

0348-68-19-04 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
分解能(μm)
通信機能
型式
オートパワーオフ
データメモリ数
付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0348-68-19-04

1
-
SAMAC-Pro
3分
検査線10本、測定値20,000点
乾電池、標準厚板、テスト用ゼロ板、収納ケース、USBケーブル、USBドライバ

1個

108,114( 118,925円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらサイズのプローブ一体型のデュアルタイプ膜厚計
・鉄、非鉄の素地金属を自動判別し、膜厚を計測
・バックライト機能付で、暗所での測定も容易

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電磁式・渦電流式両用膜厚計の型番0348-68-19-04のページです。
型番0348-68-19-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁式・渦電流式両用膜厚計

電磁式・渦電流式両用膜厚計

    一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F

    一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F

      高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

      高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
        通常価格 100,693円 89,975円 14,065円
        通常出荷日 7日目   7日目   1日目~  
        商品タイプ デジタル デジタル -
        測定範囲(μm) 0~2500 0~2500 -
        測定精度 ±1μm ±1μm -
        電源 単4乾電池×2 単4乾電池×2 -
        測定方式 電磁式、渦電流式 電磁式 -

        電磁式・渦電流式両用膜厚計のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        0348-68-19-03
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        分解能
        (μm)
        通信機能 型式 オートパワーオフ データメモリ数 付属品

        100,693円

        ( 110,762円 )
        1個 -

        7日目

        0.1~1なしSAMAC-FN-検査線1本乾電池、標準厚板、テスト用ゼロ板、収納ケース

        膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました