(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 光電比色計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 光電比色計

通常単価(税別)
85,348円
税込単価
93,883円

【特長】・5種類のフィルターを内蔵しており、レボルバーで簡単に切替えができます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 光電比色計 AP-1000M(本体)については取り扱いを終了しています。AP-1000MについてはACアダプタのみの取り扱いです。

型番

0067-80-97-02 解除

Loading...

製品仕様
0067-80-97-02
品目光電比色計
型式AP-120
波長範囲(nm)420~600
外形寸法(mm)117×185×77H
重量(g)約800
仕様内蔵フィルター:420、460、510、540、600nm
測定範囲(吸光度):0~1.999A
測定範囲(透過率):0~100%T
測定範囲(濃度):0~1999C(0.01~1999F)
表示器:3 1/2桁 LED
光源:高輝度 LED
電源:ACアダプター
付属品ガラス角セル×2個、AC電源アダプター、取扱説明書

AP-1000M用ACアダプタ

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
サイズ
その他
型式
TGKコード
詳細タイプ
波長範囲
内蔵フィルター
重量
備考
表示器
光源
電源
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0067-80-97-02

検査・計測器
117×185×77mm
-
AP-120
0067-80-97-02
光電比色計 AP-120
420~600nm
420、460、510、540、600nm
約 800g
付属品:ガラス角セル×2個、AC電源アダプター、取扱説明書
3 1/2桁 LED
高輝度 LED
ACアダプター

1個

85,348( 93,883円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・5種類のフィルターを内蔵しており、レボルバーで簡単に切替えができます
・マイコン搭載で、T=0%、T=100%がボタンひとつで簡単に設定できます
・小型でスペースをとらず、重さもわずか0.8kgです
・光源に高輝度LEDを使用しているのでランプ交換が不要です

(i)ご注意

  • 光電比色計 AP-1000M(本体)については取り扱いを終了しています。AP-1000MについてはACアダプタのみの取り扱いです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 光電比色計の型番0067-80-97-02のページです。
型番0067-80-97-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 光電比色計

東京硝子 光電比色計

    コロニーカウンターペン 3133本体・交換用ペン

    コロニーカウンターペン 3133本体・交換用ペン

      コロニーカウンター

      コロニーカウンター

        コロニーカウンターライト台

        コロニーカウンターライト台

          コロニーカウンター DC-3型/替芯

          コロニーカウンター DC-3型/替芯

            コロニー撮影キット

            コロニー撮影キット

              溶質測定用ホールズ

              溶質測定用ホールズ

                紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

                紫外可視分光光度計 Sefi IUV-1240用各種オプション

                  電磁式・渦電流式両用膜厚計

                  電磁式・渦電流式両用膜厚計

                    Low-eグラススライド

                    Low-eグラススライド

                      メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 東京硝子器械 ケニス
                      通常価格 27,155円 8,170円 85,631円 36,925円 3,500円 46,288円 44,590円 112,311円 100,693円 21,560円
                      通常出荷日 11日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   15日目   10日目~   7日目   11日目  

                      東京硝子 光電比色計のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0067-80-97-03
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      商品タイプ サイズ その他 型式 TGKコード 詳細タイプ 波長範囲 内蔵フィルター 重量 備考 表示器 光源 電源

                      27,155円

                      ( 29,871円 )
                      1個 -

                      11日目

                      その他-オプション-0067-80-97-03AP1000M用ACアダプタ-------

                      分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました