(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F

通常単価(税別)
89,975円
税込単価
98,973円

【特長】・電磁式のプローブ一体型膜厚計・バックライト機能付で、暗所での測定も容...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デジタル
  • 測定範囲(μm):
    0~2500
  • 分解能(μm):
    0.01~1
  • 測定精度:
    ±1μm
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単4乾電池×2
  • 測定方式:
    電磁式
  • 型式:
    SAMAC-F
  • 使用温湿度:
    0~40℃(結露しないこと)
  • オートパワーオフ:
    3分
  • バックライト:
    あり
  • プローブ:
    1点定圧接触式、クロスVカット付
  • データメモリ数:
    検査線1本
  • 寸法(mm):
    63×30×84
  • 付属品:
    乾電池、標準厚板、テスト用ゼロ板、収納ケース
  • 重量(g):
    125

型番

0348-68-19-09 解除

Loading...

製品仕様
0348-68-19-09
型式SAMAC-F
測定範囲電磁式:0~2.50mm
仕様測定精度:0~100μm…±1μm、または指示値の±2%以内101μm~2.50mm:±2%
表示分解能:1μm…0~999μm切替により 0.1μm…0~400μm 0.5μm…400~500μm 0.01mm…1.00~2.50mm
表示方式:グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能
プローブ:1点定圧接触式、クロスVカット付、測定部φ28mm(プローブ部約φ10mm)
データメモリ:検量線1本
データ転送:―
付加機能:測定モードの切替(ホールド/連続)、オートパワーオフ(3分)、バックライト機能、表示分解の切替、検量線・校正値消去
使用温度:0~40℃(結露しないこと)
外形寸法・重量:63×30×84Hmm・約125g
電源:単4乾電池(1.5V)×2本
付属品:乾電池、標準厚板、テスト用ゼロ板、収納ケース
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0348-68-19-09

1個

89,975( 98,973円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁式のプローブ一体型膜厚計
・バックライト機能付で、暗所での測定も容易

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一体型電磁式膜厚計 SAMAC-Fの型番0348-68-19-09のページです。
型番0348-68-19-09に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F

一体型電磁式膜厚計 SAMAC-F

    電磁式・渦電流式両用膜厚計

    電磁式・渦電流式両用膜厚計

      高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

      高精度電子比重計 MDS-300シリーズ

        電子比重計 EW-300SG

        電子比重計 EW-300SG

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
          通常価格 89,975円 100,693円 14,065円 110,490円
          通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   7日目  
          商品タイプ デジタル デジタル - -
          測定範囲(μm) 0~2500 0~2500 - -
          分解能(μm) 0.01~1 - - -
          測定精度 ±1μm ±1μm - -
          通信機能 なし - - -

          一体型電磁式膜厚計 SAMAC-Fのレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          膜厚計・探知器カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました