(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイアル瓶アダプター 日電用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0035-86-44-05
バイアル瓶アダプター 日電用 ロータリーエバポレ-ター

通常単価(税別)
16,429円
税込単価
18,072円

【特長】・ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ね...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 品名:
    ロータリーエバポレーター用 PTFEバイアル瓶アダプター
  • 材質:
    フッ素ゴム
  • 内容量:
    1個

型番

0035-86-44-05 解除

Loading...

バイアル瓶アダプター 日電用の仕様

商品情報を表示

0035-86-44-05 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
共通
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0035-86-44-05

72
共通:29/42
仕様:パッキン、対応バイアル型式:SV-50A/100
1個

1個

16,429( 18,072円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイアル瓶アダプター 日電用の型番0035-86-44-05のページです。
型番0035-86-44-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイアル瓶アダプター 日電用

バイアル瓶アダプター 日電用

    バイアル瓶アダプター マルエム用

    バイアル瓶アダプター マルエム用

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 11,235円 11,235円
      通常出荷日 11日目   11日目  
      商品タイプ その他 その他
      品名 ロータリーエバポレーター用 PTFEバイアル瓶アダプター ロータリーエバポレーター用 PTFEバイアル瓶アダプター
      材質 フッ素ゴム フッ素ゴム
      内容量 1個 1個

      バイアル瓶アダプター 日電用のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0035-86-44-01
      0035-86-44-02
      0035-86-44-03
      0035-86-44-04
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      共通 仕様 内容量

      11,235円

      ( 12,359円 )
      1個 -

      11日目

      50共通:15/25仕様:パッキン、対応バイアル型式:S-08、S-09A/B、S-1/2、SY-08/09、SY-1/2、MV-08/09、MV-1/2-

      11,235円

      ( 12,359円 )
      1個 -

      11日目

      50共通:15/25仕様:パッキン、対応バイアル型式:S-3/5、SV-5/8、SY-3/5-

      11,482円

      ( 12,630円 )
      1個 -

      11日目

      50共通:15/25仕様:パッキン、対応バイアル型式:SV-10/15-

      11,482円

      ( 12,630円 )
      1個 -

      11日目

      50共通:15/25仕様:パッキン、対応バイアル型式:SV-20-

      抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました