(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

石英フィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0079-09-51-41
石英フィルター セキエイフィルター

通常単価(税別)
14,100円
税込単価
15,510円

【特長】・きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです・金属不純物...

詳細情報を確認する

型番

0079-09-51-41 解除

Loading...

商品情報を表示

0079-09-51-41 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0079-09-51-41

φ5.5×2t
1個

1個

14,100( 15,510円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・きわめて純度の高い石英ガラスでできたガラスフィルターです
・金属不純物が少なく、優れた耐薬品性と耐熱性を誇ります
・ガラスフィルターG2相当品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

石英フィルターの型番0079-09-51-41のページです。
型番0079-09-51-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

石英フィルター

石英フィルター

    定性濾紙 500/800mmΦ

    定性濾紙 500/800mmΦ

      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械
      通常価格 14,100円 35,412円
      通常出荷日 11日目~   17日目  
      商品タイプ 抽出器・濾過フィルター 濾紙
      内容量 1個 100枚

      石英フィルターのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0079-09-51-42
      0079-09-51-43
      0079-09-51-44
      0079-09-51-45
      0079-09-51-46
      0079-09-51-47
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ
      (mm)
      内容量

      14,100円

      ( 15,510円 )
      1個 -

      11日目

      φ6×t2-

      15,600円

      ( 17,160円 )
      1個 -

      11日目

      φ10×t3.0-

      19,600円

      ( 21,560円 )
      1個 -

      11日目

      φ20×t3.0-

      19,200円

      ( 21,120円 )
      1個 -

      11日目

      φ30×t4.0-

      20,739円

      ( 22,813円 )
      1個 -

      11日目

      φ40×t4.0-

      22,238円

      ( 24,462円 )
      1個 -

      11日目

      φ50×t5.0-

      ろ紙カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました