(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水位温度計 ロープ式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0919-63-63-01
水位温度計 ロープ式 ソノタジッケンヨウヒツジュヒン

通常単価(税別)
92,653円
税込単価
101,918円

【特長】・水位は電子音と赤色ランプ点灯で、温度はデジタル表示でお知らせします・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    大型巻尺
  • テープ幅(mm):
    4
  • 温度測定範囲(℃):
    0~99.9
  • 分解能(℃):
    0.1
  • 測定精度:
    2.0℃以内
  • センサー径(mm):
    13
  • 電源:
    006P×1

型番

0919-63-63-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0919-63-63-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
計測距離(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0919-63-63-01

30
30

1個

92,653( 101,918円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・水位は電子音と赤色ランプ点灯で、温度はデジタル表示でお知らせします
・収納箱入りです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水位温度計 ロープ式の型番0919-63-63-01のページです。
型番0919-63-63-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水位温度計 ロープ式

水位温度計 ロープ式

    メンブレンフィルターシステム

    メンブレンフィルターシステム

      アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

      アズワン 電気泳動用電源装置 140×191×84mm

        卓上遠心器

        卓上遠心器

          メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン
          通常価格 92,653円 26,211円 68,563円 113,917円
          通常出荷日 19日目   1日目~   1日目   1日目  
          商品タイプ 大型巻尺 - - -
          テープ幅(mm) 4 - - -
          温度測定範囲(℃) 0~99.9 - - -
          分解能(℃) 0.1 - - -
          測定精度 2.0℃以内 - - -

          水位温度計 ロープ式のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0919-63-63-02
          0919-63-63-03
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          テープ長さ
          (m)
          計測距離
          (m)

          97,327円

          ( 107,060円 )
          1個 -

          19日目

          5050

          108,972円

          ( 119,869円 )
          1個 -

          19日目

          100100

          巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました