(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12J

通常単価(税別)
135,402円
税込単価
148,942円

【特長】・ミキシングとスピンダウンの機構を一体化した背の低い無駄の無いコンパク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    W175×D215×H170
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz 0.2A
  • 特長1:
    撹拌部振盪数:Max.1600rpm可変
  • 特長2:
    遠心部回転数:Max.5000rpm
  • 特長3:
    遠心部遠心加速度:1.5mL用:605x g、0.5mL用:580x g
  • 仕様:
    重量:5kg、架台:1.5mL 12本用標準装備、撹拌部振盪方式:偏心円運動、モーター:撹拌部:DCブラシレス 30W インバーター制御、:遠心部:DC24V OFF時ブレーキ式、遠心部安全スイッチ:ふた開閉時ON/OFF
  • 内容量:
    1台

型番

0692-23-30-11 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0692-23-30-11

1台

1個

135,402( 148,942円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミキシングとスピンダウンの機構を一体化した背の低い無駄の無いコンパクト型です
・振動時のチューブのつれ回転を防止する回り止めと抜き取りが、親指と人差し指ではさんで取り外せる新工夫のマイクロチューブセット台を装備しました
・クリーンベンチ内でも使用できます
・ミキシングの目視ができ、撹拌の速度調整がつまみでできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12Jの型番0692-23-30-11のページです。
型番0692-23-30-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12J

撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12J

    ケニス 小型遠心機

    ケニス 小型遠心機

      カップサンプラー80 SS-CSS100

      カップサンプラー80 SS-CSS100

        オイルミストセパレーター

        オイルミストセパレーター

          RV 10.5003 圧力制御バルブ

          RV 10.5003 圧力制御バルブ

            メーカー 東京硝子器械 ケニス 東京硝子器械 アルバック機工 アズワン
            通常価格 135,402円 16,910円 108,888円 3,165円 37,645円
            通常出荷日 6日目   4日目   5日目   3日目~   19日目  
            商品タイプ その他 - その他 - -
            サイズ(mm) W175×D215×H170 - φ55×1060 - -
            電源 AC100V 50/60Hz 0.2A - - - -
            特長1 撹拌部振盪数:Max.1600rpm可変 - - - -
            特長2 遠心部回転数:Max.5000rpm - - - -

            撹拌遠心器 バレリーナ NSD-12Jのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました