(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子器械  メンブレンフィルター 0567-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0567-40-26-03
東京硝子器械 メンブレンフィルター 0567-40【10~100個入り】 メンブレンフィルター

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,744円
税込単価
20,618円

【特長】・耐薬性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤にも侵されま...

詳細情報を確認する

型番

0567-40-26-03 解除

Loading...

商品情報を表示

0567-40-26-03 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
孔径(μm)
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0567-40-26-03

47
C300A、3.00
セルロースアセテートタイプ
1箱(100枚入)

1パック

100個入り

18,744( 20,618円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐薬性に優れているため、ほとんどの酸、アルカリ、有機溶剤にも侵されません
・-120℃から260℃の温度範囲で使用でき、スチーム、オートクレーブ、エチレンオキサイドガスなどの滅菌が可能です
・撥水性を有するため、油、有機溶剤は通し、水を通さない性質を持っています
・広範囲な条件下で劣化、変質せず、紫外線の影響を受けません
・低摩擦性による非粘着性、剥離性を有するためフィルター上の濾過残渣が容易に取り除けます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子器械 メンブレンフィルター 0567-40の型番0567-40-26-03のページです。
型番0567-40-26-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子器械  メンブレンフィルター 0567-40

東京硝子器械 メンブレンフィルター 0567-40

    PTFEシリンジフィルター 13/25mm

    PTFEシリンジフィルター 13/25mm

      PTFEメンブレンフィルタ

      PTFEメンブレンフィルタ

        親水性PTFEメンブレンフィルタ

        親水性PTFEメンブレンフィルタ

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス ケニス
          通常価格 13,172円 8,498円 22,026円 19,276円
          通常出荷日 6日目~   2日目~   4日目~   4日目~  
          商品タイプ メンブレンフィルター シリンジフィルター メンブレンフィルター メンブレンフィルター

          東京硝子器械 メンブレンフィルター 0567-40のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0567-40-26-02
          0567-40-26-04
          0567-40-26-05
          0567-40-26-12
          0567-40-26-13
          0567-40-26-14
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (mm)
          孔径
          (μm)
          詳細タイプ 内容量

          14,739円

          ( 16,213円 )

          100個入り

          1パック -

          6日目

          25C300A、3.00セルロースアセテートタイプ1箱(100枚入)

          15,391円

          ( 16,930円 )

          25個入り

          1パック -

          6日目

          90C300A、3.00セルロースアセテートタイプ1箱(25枚入)

          24,315円

          ( 26,747円 )

          25個入り

          1パック -

          6日目

          142C300A、3.00セルロースアセテートタイプ1箱(25枚入)

          14,739円

          ( 16,213円 )

          100個入り

          1パック -

          6日目

          25C080A、0.80セルロースアセテートタイプ1箱(100枚入)

          18,744円

          ( 20,618円 )

          100個入り

          1パック -

          6日目

          47C080A、0.80セルロースアセテートタイプ1箱(100枚入)

          15,391円

          ( 16,930円 )

          25個入り

          1パック -

          6日目

          90C080A、0.80セルロースアセテートタイプ1箱(25枚入)

          メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました