(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バブリングフィルター ボール形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0079-09-51-62
バブリングフィルター ボール形 バブリングフィルター ボールガタ

通常単価(税別)
17,879円
税込単価
19,667円

ガラスボールフィルターです。【商品仕様】フィルター径:φ20mm細孔の大きさ:...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    抽出器・濾過フィルター
  • サイズ(mm):
    250
  • 特長1:
    粗さ:粗い⇔細かい
  • 特長2:
    ろ過速度;早い⇔遅い
  • フィルター(φmm):
    φ20
  • 外径(mm):
    管:φ10
  • 内容量:
    1本

型番

0079-09-51-62 解除

Loading...

商品情報を表示

0079-09-51-62 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0079-09-51-62

細孔記号:G2
JIS準拠:細孔の大きさ:40~50μm
1本

1個

17,879( 19,667円 )

17日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラスボールフィルターです。
【商品仕様】
フィルター径:φ20mm
細孔の大きさ:50~130

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バブリングフィルター ボール形の型番0079-09-51-62のページです。
型番0079-09-51-62に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バブリングフィルター ボール形

バブリングフィルター ボール形

    メンブレンフィルターシステム

    メンブレンフィルターシステム

      ミニザルト(R)RC/NY

      ミニザルト(R)RC/NY

        受けフラスコ1L 116340

        受けフラスコ1L 116340

          メーカー 東京硝子器械 アズワン アズワン 東京理化器械
          通常価格 17,879円 26,211円 14,000円 12,000円
          通常出荷日 17日目   1日目~   1日目~   9日目  
          商品タイプ 抽出器・濾過フィルター メンブレンフィルター - -
          サイズ(mm) 250 - - -
          特長1 粗さ:粗い⇔細かい - - -
          特長2 ろ過速度;早い⇔遅い - - -
          フィルター(φmm) φ20 - - -

          バブリングフィルター ボール形のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0079-09-51-61
          0079-09-51-63
          0079-09-51-64
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          詳細タイプ 仕様 内容量

          17,879円

          ( 19,667円 )
          1個 -

          17日目

          細孔記号:G1JIS準拠:細孔の大きさ:100~120μm-

          17,879円

          ( 19,667円 )
          1個 -

          17日目

          細孔記号:G3JIS準拠:細孔の大きさ:20~30μm-

          19,407円

          ( 21,348円 )
          1個 -

          17日目

          細孔記号:G4JIS準拠:細孔の大きさ:5~10μm-

          ろ過フィルターユニットカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました