(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイアル瓶アダプター マルエム用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0035-86-44-13
バイアル瓶アダプター マルエム用 ロータリーエバポレ-ター

通常単価(税別)
11,235円
税込単価
12,359円

【特長】・ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ね...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 品名:
    ロータリーエバポレーター用 PTFEバイアル瓶アダプター
  • 材質:
    フッ素ゴム
  • 内容量:
    1個

型番

0035-86-44-13 解除

Loading...

バイアル瓶アダプター マルエム用の仕様

商品情報を表示

0035-86-44-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
共通
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0035-86-44-13

50
共通:15/25
仕様:パッキン、対応バイアル型式:NO.01、NO.1
1個

1個

11,235( 12,359円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロータリーエバポレーターのテーパージョイントに接続し、バイアル瓶・ねじ口瓶・スクリュー管のねじ口をアダプターのネジ部に取り付け濃縮を行うPTFE製のアダプターです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイアル瓶アダプター マルエム用の型番0035-86-44-13のページです。
型番0035-86-44-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイアル瓶アダプター マルエム用

バイアル瓶アダプター マルエム用

    バイアル瓶アダプター 日電用

    バイアル瓶アダプター 日電用

      Fine吸引ろ過びんねじ口ノズル

      Fine吸引ろ過びんねじ口ノズル

        PTFEフィルターホルダー

        PTFEフィルターホルダー

          ミリポア XX4204708

          ミリポア XX4204708

            ボトルトップフィルター DS0320-2545

            ボトルトップフィルター DS0320-2545

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 フロン工業 東京硝子器械 サーモフィッシャーサイエンティフィック
              通常価格 11,235円 11,235円 8,756円 59,274円 35,444円 21,954円
              通常出荷日 11日目   11日目   11日目   6日目   19日目   32日目  
              商品タイプ その他 その他 フィルターホルダー・濾過ユニット - - -
              品名 ロータリーエバポレーター用 PTFEバイアル瓶アダプター ロータリーエバポレーター用 PTFEバイアル瓶アダプター - - - -
              材質 フッ素ゴム フッ素ゴム ガラス部/ホウケイ酸・硬質1級 ノズル部/プラスチック樹脂、L字形状 - - -
              内容量 1個 1個 1個 - - -

              バイアル瓶アダプター マルエム用のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0035-86-44-11
              0035-86-44-14
              0035-86-44-15
              0035-86-44-16
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ
              (mm)
              共通 仕様 内容量

              11,482円

              ( 12,630円 )
              1個 -

              11日目

              55共通:15/25仕様:パッキン、対応バイアル型式:スクリュー管No.02-

              11,235円

              ( 12,359円 )
              1個 -

              11日目

              50共通:15/25仕様:パッキン、対応バイアル型式:NO.2、NO.3、NO.3L、CV-2/3-

              11,482円

              ( 12,630円 )
              1個 -

              11日目

              50共通:15/25仕様:パッキン、対応バイアル型式:NO.4、NO.5、NO.6、CV-4/5/6-

              16,429円

              ( 18,072円 )
              1個 -

              11日目

              72共通:29/42仕様:パッキン、対応バイアル型式:NO.7、NO.7L、No.8-

              抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました