(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Fine吸引ろ過びんねじ口ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0079-09-26-01
Fine吸引ろ過びんねじ口ノズル Fineキュウインロカビンネジクチノズル

通常単価(税別)
8,756円
税込単価
9,632円

【特長】・吸引向きが可変できる、ねじ式の吸引口・ホウケイ酸ガラス(硬質1級)製...

詳細情報を確認する

型番

0079-09-26-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0079-09-26-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(mm)
容量(ml)
特長1
特長2
摘要
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0079-09-26-01

100
ねじ口規格:GL-14
ノズル外径:φ8mm
ゴム栓口:No.8
1個

1個

8,756( 9,632円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸引向きが可変できる、ねじ式の吸引口
・ホウケイ酸ガラス(硬質1級)製の吸引ろ過瓶です。そのため破損時に修理対応が可能です
・吸引口はねじ式ノズルタイプのため、ホース脱着時に無理な力がかかることなく、安全にご利用いただけます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Fine吸引ろ過びんねじ口ノズルの型番0079-09-26-01のページです。
型番0079-09-26-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Fine吸引ろ過びんねじ口ノズル

Fine吸引ろ過びんねじ口ノズル

    バイアル瓶アダプター マルエム用

    バイアル瓶アダプター マルエム用

      バイアル瓶アダプター 日電用

      バイアル瓶アダプター 日電用

        ミリポア XX4204708

        ミリポア XX4204708

          吸収加圧ポンプ

          吸収加圧ポンプ

            シリンジフィルター 高耐圧タイプ

            シリンジフィルター 高耐圧タイプ

              アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー

              アドバンテック KS-25 ステンレスシリンジホルダー

                ボトルトップフィルター DS0320-2545

                ボトルトップフィルター DS0320-2545

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 ケニス アズワン 三商 サーモフィッシャーサイエンティフィック
                  通常価格 8,756円 11,235円 11,235円 35,444円 208,550円 9,900円 34,140円 21,954円
                  通常出荷日 11日目   11日目   11日目   19日目   5日目   1日目   当日出荷可能 10日目   32日目  
                  商品タイプ フィルターホルダー・濾過ユニット その他 その他 - - - - -
                  材質 ガラス部/ホウケイ酸・硬質1級 ノズル部/プラスチック樹脂、L字形状 フッ素ゴム フッ素ゴム - - - - -
                  内容量 1個 1個 1個 - - - - -

                  Fine吸引ろ過びんねじ口ノズルのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0079-09-26-02
                  0079-09-26-03
                  0079-09-26-04
                  0079-09-26-05
                  0079-09-26-06
                  0079-09-26-07
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ
                  (mm)
                  容量
                  (ml)
                  特長1 特長2 摘要 内容量

                  9,300円

                  ( 10,230円 )
                  1個 -

                  11日目

                  200ねじ口規格:GL-14ノズル外径:φ8mmゴム栓口:No.8-

                  9,532円

                  ( 10,485円 )
                  1個 -

                  11日目

                  10φ300ねじ口規格:GL-18ノズル外径:φ10mmゴム栓口:No.10-

                  9,998円

                  ( 10,998円 )
                  1個 -

                  11日目

                  10φ500ねじ口規格:GL-18ノズル外径:φ10mmゴム栓口:No.12-

                  12,481円

                  ( 13,729円 )
                  1個 -

                  11日目

                  10φ1000ねじ口規格:GL-18ノズル外径:φ10mmゴム栓口:No.12-

                  16,361円

                  ( 17,997円 )
                  1個 -

                  11日目

                  10φ2000ねじ口規格:GL-18ノズル外径:φ10mmゴム栓口:No.14-

                  19,465円

                  ( 21,412円 )
                  1個 -

                  11日目

                  10φ3000ねじ口規格:GL-18ノズル外径:φ10mmゴム栓口:No.15-

                  抽出器カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました