(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0567-40-82-77
東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82【20個入り】 37mmモニターセット 20クミ

通常単価(税別)
33,099円
税込単価
36,409円

【特長】・透明なプラスチックの容器にメンブレンフィルターおよび吸収パッドを組み...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    37
  • 特長1:
    メンブレンフィルター(μm):0.45(白/罫線入り周縁疎水性)
  • 特長2:
    構成(ピース):2
  • 使用温度:
    最高:45℃
  • 仕様:
    滅菌:EOG滅菌済み 1セット毎滅菌パック入り
  • 内容量:
    1箱(20組入)

型番

0567-40-82-77 解除

Loading...

商品情報を表示

0567-40-82-77 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0567-40-82-77

1箱(20組入)

1パック

20個入り

33,099( 36,409円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なプラスチックの容器にメンブレンフィルターおよび吸収パッドを組み込んでいます
・滅菌済み製品ですので、手間のかかる滅菌作業は必要ありません
・0.45μmのメンブレンフィルターを組み込んだ製品を用意しています
・エアロックを防ぐ周縁疎水性のメンブレンフィルターを組み込んだタイプもあり、用途に応じた選択ができます
・注射筒や別売品のサンプリングチューブ、モニターマニフォールドとの接続により、いろいろなサンプリング方法が設定できます
・37mmモニターセットは、エアフィルター(03JP050AN)と三方活栓を採用し、空気を吸い込む際の汚染を防止しました
・セット毎滅菌パック入り

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82の型番0567-40-82-77のページです。
型番0567-40-82-77に関する仕様情報を記載しております。

東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0567-40-82-78
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内容量

33,099円

( 36,409円 )

20個入り

1パック -

6日目

-

メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました