(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 37mmモニター 50入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0567-40-82-73
東京硝子 37mmモニター 50入【50個入り】 37mmモニター 50イリ

通常単価(税別)
28,156円
税込単価
30,972円

【特長】・透明なプラスチックの容器にメンブレンフィルターおよび吸収パッドを組み...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • サイズ(mm):
    37
  • 使用温度:
    最高:45℃
  • 仕様:
    滅菌:EOG滅菌済み
  • 内容量:
    1箱(50個入)

型番

0567-40-82-73 解除

Loading...

商品情報を表示

0567-40-82-73 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
特長1
特長2
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0567-40-82-73

メンブレンフィルター(μm):0.80(白/罫線入り)
構成(ピース):3
1箱(50個入)

1パック

50個入り

28,156( 30,972円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明なプラスチックの容器にメンブレンフィルターおよび吸収パッドを組み込んでいます
・滅菌済み製品ですので、手間のかかる滅菌作業は必要ありません
・0.45μmと0.80μmのメンブレンフィルターを組み込んだ製品を用意しています
・注射筒や別売品のサンプリングチューブ、モニターマニフォールドとの接続により、いろいろなサンプリング方法が設定できます
・37mmモニターで液体をサンプリングする際、最後に37mmモニター内に残った液体を完全に濾過させる必要があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 37mmモニター 50入の型番0567-40-82-73のページです。
型番0567-40-82-73に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 37mmモニター 50入

東京硝子 37mmモニター 50入

    37mmモニター 50個入(アドバンテック東洋)

    37mmモニター 50個入(アドバンテック東洋)

      アドバンテック東洋 37mmモニターセット 20組

      アドバンテック東洋 37mmモニターセット 20組

        東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82

        東京硝子 37mmモニターセット 20組 0567-40-82

          マイレクス 直径(mm) 4~50

          マイレクス 直径(mm) 4~50

            滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

            滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

              微量透析キット XpressMicroDialyzer

              微量透析キット XpressMicroDialyzer

                メーカー 東京硝子器械 アドバンテック東洋 アドバンテック東洋 東京硝子器械 メルク 東京硝子器械 アズワン
                通常価格 24,623円 28,156円 33,099円 33,099円 10,700円 21,206円 7,680円
                通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目~   8日目~   1日目  
                商品タイプ その他 その他 その他 その他 - シリンジフィルター フィルターホルダー・濾過ユニット
                サイズ(mm) 37 Φ37 Φ37 37 - - -
                使用温度 最高:45℃ - - 最高:45℃ - - -
                仕様 滅菌:EOG滅菌済み - - 滅菌:EOG滅菌済み 1セット毎滅菌パック入り - - -
                内容量 1箱(50個入) - - 1箱(20組入) - 50個 -

                東京硝子 37mmモニター 50入のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                0567-40-82-71
                0567-40-82-72
                0567-40-82-74
                0567-40-82-75
                0567-40-82-76
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                特長1 特長2 内容量

                28,156円

                ( 30,972円 )

                50個入り

                1パック -

                6日目

                メンブレンフィルター(μm):0.45(白/罫線入り)構成(ピース):3-

                29,915円

                ( 32,907円 )

                50個入り

                1パック -

                6日目

                メンブレンフィルター(μm):0.45(黒/罫線入り)構成(ピース):3-

                24,623円

                ( 27,085円 )

                50個入り

                1パック -

                6日目

                メンブレンフィルター(μm):0.45(白/罫線入り)構成(ピース):2-

                28,156円

                ( 30,972円 )

                50個入り

                1パック -

                6日目

                メンブレンフィルター(μm):0.45(白/罫線入り周縁疎水性)構成(ピース):2-

                29,915円

                ( 32,907円 )

                50個入り

                1パック -

                6日目

                メンブレンフィルター(μm):0.45(白/罫線入り周縁疎水性)構成(ピース):2-

                メンブレンフィルターカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました