(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FEカセット 1500個入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0382-14-35-16
FEカセット 1500個入【1,500個入り】 FEカセット 1500コイリ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
39,498円 32,941円
税込単価
43,448円 36,235円

【特長】・用途に応じて10色から選べるパラフィンブロック作成用カセットです

詳細情報を確認する

型番

0382-14-35-16 解除

Loading...

商品情報を表示

0382-14-35-16 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0382-14-35-16

アクア
1箱(1500個入)

1パック

1,500個入り

39,498円

32,941

( 36,235円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途に応じて10色から選べるパラフィンブロック作成用カセットです

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

FEカセット 1500個入の型番0382-14-35-16のページです。
型番0382-14-35-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FEカセット 1500個入

FEカセット 1500個入

    松浪スライドグラス S9213 50入

    松浪スライドグラス S9213 50入

      松浪スライドグラス S9111 50入

      松浪スライドグラス S9111 50入

        プラスチック製カバーグラス 1000枚入

        プラスチック製カバーグラス 1000枚入

          メーカー 東京硝子器械 三商 三商 東京硝子器械
          通常価格 39,498円 2,544円 4,852円 12,916円
          通常出荷日 11日目   3日目   2日目   6日目  
          商品タイプ スライドグラス・カバーグラス - - スライドグラス・カバーグラス
          内容量 1箱(1500個入) - - 1箱(1000枚入)

          FEカセット 1500個入のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0382-14-35-13
          0382-14-35-14
          0382-14-35-15
          0382-14-35-17
          0382-14-35-18
          0382-14-35-19
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          内容量

          39,498円

          ( 43,448円 )

          1,500個入り

          1パック あり

          11日目

          ピンク-

          39,498円

          ( 43,448円 )

          1,500個入り

          1パック あり

          11日目

          グリーン-

          39,498円

          ( 43,448円 )

          1,500個入り

          1パック あり

          11日目

          ブルー-

          39,498円

          ( 43,448円 )

          1,500個入り

          1パック あり

          11日目

          ゴールド-

          39,498円

          ( 43,448円 )

          1,500個入り

          1パック あり

          11日目

          ライラック-

          39,498円

          ( 43,448円 )

          1,500個入り

          1パック あり

          11日目

          タン-

          オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました