(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 ネオシッパー L型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0153-57-43-21
東京硝子 ネオシッパー L型 クーラーボックス

通常単価(税別)
18,046円
税込単価
19,851円

【特長】・保冷バックの廉価版です・L型は天面のみ開閉可能です・表面生地にアルミ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

0153-57-43-21 解除

Loading...

商品情報を表示

0153-57-43-21 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-57-43-21

60000
内寸W400×D350×H450
1個

1個

18,046( 19,851円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保冷バックの廉価版です
・L型は天面のみ開閉可能です
・表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません
・折りたたむと使用時の1/5以下になります
・汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

東京硝子 ネオシッパー L型の型番0153-57-43-21のページです。
型番0153-57-43-21に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 ネオシッパー L型

東京硝子 ネオシッパー L型

    保冷・保温ボックス KRCLシリーズ

    保冷・保温ボックス KRCLシリーズ

      ネオシッパー K型

      ネオシッパー K型

        東京硝子 車載冷蔵庫

        東京硝子 車載冷蔵庫

          バイオボックス・プラス

          バイオボックス・プラス

            バイオボックスPLUS SBE-P45

            バイオボックスPLUS SBE-P45

              メーカー 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械
              通常価格 18,046円 30,618円 20,441円 53,944円 50,000円 53,802円
              通常出荷日 6日目   8日目~   6日目   6日目   1日目~   8日目  
              商品タイプ その他 保温・保冷容器 その他 その他 保温・保冷容器 -
              内容量 1個 - 1個 1台 - -

              東京硝子 ネオシッパー L型のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0153-57-43-22
              0153-57-43-23
              0153-57-43-24
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量
              (ml)
              寸法
              (mm)
              内容量

              18,854円

              ( 20,739円 )
              1個 -

              6日目

              75000内寸W500×D350×H450-

              20,793円

              ( 22,872円 )
              1個 -

              6日目

              120000内寸W600×D450×H450-

              21,763円

              ( 23,939円 )
              1個 -

              6日目

              140000内寸W700×D450×H450-

              クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました