(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

東京硝子 車載冷蔵庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

東京硝子 車載冷蔵庫

通常価格(税別)
53,944円 ~ 82,321円
税込価格
59,338円 ~ 90,553円

【特長】・AC/DC対応で、冷凍保存による検体輸送も可能・家庭用の冷蔵庫と同じ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
容量(ml)
使用範囲温度(℃)
寸法(mm)
消費電力
定格電流
重量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15000
-18~+5
外寸549×307×364H/内寸291×204×254H
AC100V 42W
DC12V 2.5A、DC24V 1.3A
16000
電源:AC100V 50/60Hz DC12/24V共用、圧縮機:スイングモーター(全密閉耐振型)、温度調節器:ダイヤル変更自動温度調節
1台

1個

64,662( 71,128円 )

6日目

21000
-16~+5
外寸549×307×465H/内寸291×204×352H
AC100V 42W
DC12V 2.5A、DC24V 1.3A
15000
電源:AC100V 50/60Hz DC12/24V共用、圧縮機:スイングモーター(全密閉耐振型)、温度調節器:ダイヤル変更自動温度調節
1台

1個

82,321( 90,553円 )

6日目

14000
-18~+5
外寸442×284×398/内寸348×190×213
2.8A
-
12000
電源:DC12V
1台

1個

53,944( 59,338円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・AC/DC対応で、冷凍保存による検体輸送も可能
・家庭用の冷蔵庫と同じ「コンプレッサー方式」を採用。保冷タイプとの差は歴然。もちろん製氷もOK
・20℃の350ml缶6本を入れて、120分ほどで、おいしさを感じる適温、5℃に到達します

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

東京硝子 車載冷蔵庫

東京硝子 車載冷蔵庫

    東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F

    東京硝子 車載冷蔵庫 MD14F

      クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5

      クライオバイアル 容量(ml) 1.2~5

        クライオバイアル(アウターキャップ)

        クライオバイアル(アウターキャップ)

          液体窒素保存容器(LABシリーズ)

          液体窒素保存容器(LABシリーズ)

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン ケニス アズワン
            通常価格 53,944円 53,944円 66,726円 7,505円 178,530円
            通常出荷日 6日目   6日目   1日目~   7日目   1日目~  
            商品タイプ その他 その他 - - -
            内容量 1台 1台 - - -

            東京硝子 車載冷蔵庫のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました