(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ネオシッパー K型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0153-57-43-11
ネオシッパー K型 クーラーボックス

通常単価(税別)
20,441円
税込単価
22,485円

【特長】・保冷バックの廉価版です・K型は天面と正面の開閉が可能・表面生地にアル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 内容量:
    1個

型番

0153-57-43-11 解除

Loading...

商品情報を表示

0153-57-43-11 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(ml)
寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-57-43-11

60000
内寸W400×D350×H450
1個

1個

20,441( 22,485円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・保冷バックの廉価版です
・K型は天面と正面の開閉が可能
・表面生地にアルミニウムを使用し、太陽光線を85%以上反射します。また吸湿による断熱性能の低下はありません
・折りたたむと使用時の1/5以下になります
・汚れは水や中性洗剤で拭き取ることが可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ネオシッパー K型の型番0153-57-43-11のページです。
型番0153-57-43-11に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ネオシッパー K型

ネオシッパー K型

    東京硝子 ネオシッパー L型

    東京硝子 ネオシッパー L型

      東京硝子 ネオシッパー L型 L-2

      東京硝子 ネオシッパー L型 L-2

        保冷・保温ボックス

        保冷・保温ボックス

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン
          通常価格 20,441円 18,046円 18,854円 36,226円
          通常出荷日 6日目   6日目   6日目   8日目~  
          商品タイプ その他 その他 その他 保温・保冷容器
          内容量 1個 1個 1個 -

          ネオシッパー K型のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          0153-57-43-12
          0153-57-43-13
          0153-57-43-14
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          容量
          (ml)
          寸法
          (mm)
          内容量

          21,248円

          ( 23,373円 )
          1個 -

          6日目

          75000内寸W500×D350×H450-

          23,181円

          ( 25,499円 )
          1個 -

          6日目

          120000内寸W600×D450×H450-

          24,144円

          ( 26,558円 )
          1個 -

          6日目

          140000内寸W700×D450×H450-

          クーラーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました