(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリカゲルFA

型番:0153-57-06-01
シリカゲルFA【30~1,800個入り】 シリカゲルFA

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
21,272円
税込単価
23,399円

【特長】・防湿包装用乾燥剤・使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定してい...

詳細情報を確認する

型番

0153-57-06-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0153-57-06-01の仕様・寸法情報

商品タイプ乾燥剤デシケータタイプ乾燥剤・除湿剤タイプ
外寸法(mm)60×55内容量1個あたり5g

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-57-06-01

60×55
1個あたり5g

1パック

1,800個入り

21,272( 23,399円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・防湿包装用乾燥剤
・使用する乾燥剤はA型シリカゲル。化学的に安定していて、腐蝕性、潮解性、毒性がありません
・包装材料として不織布を使用しており、耐久性に優れています
・包装用シリカゲル乾燥剤に関する規格(JIS Z 0701)に適合

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリカゲルFAの型番0153-57-06-01のページです。
型番0153-57-06-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリカゲルFA

シリカゲルFA

    シリカゲルシート(1パック5枚入り)

    シリカゲルシート(1パック5枚入り)

      高性能乾燥剤 アクアソービット 片面フィルム、片面不織布

      高性能乾燥剤 アクアソービット 片面フィルム、片面不織布

        シリカゲル SP

        シリカゲル SP

          メーカー 東京硝子器械 コクゴ ゼラスト 東京硝子器械
          通常価格 17,056円 6,110円 23,186円 11,326円
          通常出荷日 6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   7日目~  
          商品タイプ 乾燥剤 - 乾燥剤 乾燥剤
          デシケータタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ

          この商品のバリエーション

          型番
          0153-57-06-02
          0153-57-06-03
          0153-57-06-04
          0153-57-06-05
          0153-57-06-06
          0153-57-06-07
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          外寸法
          (mm)
          内容量

          17,786円

          ( 19,565円 )

          1,000個入り

          1パック -

          8日目

          80×551個あたり10g

          20,129円

          ( 22,142円 )

          600個入り

          1パック -

          6日目

          60×1101個あたり20g

          17,056円

          ( 18,762円 )

          400個入り

          1パック -

          8日目

          75×1101個あたり30g

          18,772円

          ( 20,649円 )

          250個入り

          1パック -

          8日目

          100×1101個あたり50g

          21,183円

          ( 23,301円 )

          150個入り

          1パック -

          9日目

          100×1601個あたり100g

          19,623円

          ( 21,585円 )

          75個入り

          1パック -

          8日目

          110×1701個あたり200g
          型番
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          外寸法
          (mm)
          内容量

          デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました

          閉じる

          比較リスト