(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリカゲル SP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0153-57-06-22
シリカゲル SP【250~3,000個入り】 シリカゲル SP

通常単価(税別)
11,326円
税込単価
12,459円

【特長】・吸着は化学的吸着と物理的吸着があります・JISZO701に適合したシ...

詳細情報を確認する

型番

0153-57-06-22 解除

Loading...

商品情報を表示

0153-57-06-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-57-06-22

40×50
2
1箱(2000個入)

1パック

2,000個入り

11,326( 12,459円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸着は化学的吸着と物理的吸着があります
・JISZO701に適合したシリカゲルを使用
・食品や医療品の乾燥保管などに幅広く使用されています。包装用乾燥剤として唯一、日本工業規格(JIS)に認定されたものです
・純度の高い(99%以上)二酸化ケイ素からなります。二酸化ケイ素は化学的安定で毒性はありません。体内で消化吸収されないので、間違って食べても中毒を起こす心配はありません
・スタンダードタイプ(フィルム包装)。缶入りのためユーザーでの保管が便利です
・品質保証期間は、未開封にて製造日より1年。開封後は出来るだけ早くご使用ください
・吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリカゲル SPの型番0153-57-06-22のページです。
型番0153-57-06-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリカゲル SP

シリカゲル SP

    高性能乾燥剤 アクアソービット 片面フィルム、片面不織布

    高性能乾燥剤 アクアソービット 片面フィルム、片面不織布

      窒素濃度計(酸素濃度換算)

      窒素濃度計(酸素濃度換算)

        シリカゲルFA

        シリカゲルFA

          ポリカーボ デシケーター RDシリーズ

          ポリカーボ デシケーター RDシリーズ

            メーカー 東京硝子器械 ゼラスト アズワン 東京硝子器械 コクゴ
            通常価格 11,326円 23,186円 20,765円 17,056円 11,500円
            通常出荷日 7日目~   4日目   1日目   6日目~   10日目  
            商品タイプ 乾燥剤 乾燥剤 デシケーター 乾燥剤 デシケーター
            デシケータタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - 乾燥剤・除湿剤タイプ -

            この商品のバリエーション

            型番
            0153-57-06-21
            0153-57-06-23
            0153-57-06-24
            0153-57-06-26
            0153-57-06-27
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            外寸法
            (mm)
            重量
            (g)
            内容量

            13,466円

            ( 14,813円 )

            3,000個入り

            1パック -

            7日目

            30×5011箱(3000個入)

            12,039円

            ( 13,243円 )

            1,800個入り

            1パック -

            7日目

            50×5031箱(1800個入)

            15,264円

            ( 16,790円 )

            1,500個入り

            1パック -

            7日目

            60×5051箱(1500個入)

            14,154円

            ( 15,569円 )

            400個入り

            1パック -

            17日目

            70×90201箱(400個入)

            13,877円

            ( 15,265円 )

            250個入り

            1パック -

            7日目

            70×115301箱(250個入)

            デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました