(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シリカゲル CFP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

シリカゲル CFP【250~3,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,740円
税込単価
20,614円

【特長】・電子材料専用環境対応型乾燥剤・コバルトフリータイプ(フィルム包装)・...

詳細情報を確認する

型番

0153-57-06-16 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
重量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0153-57-06-16

70×90
20
1箱(400個入)

1パック

400個入り

18,740( 20,614円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子材料専用環境対応型乾燥剤
・コバルトフリータイプ(フィルム包装)
・缶入りのため、ユーザーでの保管が便利
・吸湿能力が低下すると、青色の粒が赤系に変色します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シリカゲル CFPの型番0153-57-06-16のページです。
型番0153-57-06-16に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シリカゲル CFP

シリカゲル CFP

    シリカゲル SP

    シリカゲル SP

      TRUSCO A型シリカゲル

      TRUSCO A型シリカゲル

        吸湿乾燥剤 TB9970

        吸湿乾燥剤 TB9970

          防塵型シリカゲル(乾燥剤)

          防塵型シリカゲル(乾燥剤)

            シリカゲルFA

            シリカゲルFA

              シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青

              シリカゲルA型 球状 ビーズ5UP青

                ドライ嫌気インジケーター 100枚

                ドライ嫌気インジケーター 100枚

                  防錆シリカゲル乾燥剤(B型)

                  防錆シリカゲル乾燥剤(B型)

                    TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入

                    TRUSCO A型シリカゲル 50g 100個入 コバルト入

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 トラスコ中山 スリーボンド アズワン 東京硝子器械 アズワン 東京硝子器械 アズワン トラスコ中山
                      通常価格 14,072円 11,326円 10,979円 19,070円 14,700円 17,056円 22,325円 11,772円 9,690円 6,043円
                      通常出荷日 7日目~   7日目~   8日目   1日目   1日目   6日目~   1日目   8日目   19日目   1日目  
                      商品タイプ 乾燥剤 乾燥剤 デシケーター 乾燥剤 - 乾燥剤 乾燥剤 - 乾燥剤 -
                      デシケータタイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - 乾燥剤・除湿剤タイプ 乾燥剤・除湿剤タイプ - - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      0153-57-06-11
                      0153-57-06-13
                      0153-57-06-14
                      0153-57-06-17
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      外寸法
                      (mm)
                      重量
                      (g)
                      内容量

                      16,241円

                      ( 17,865円 )

                      3,000個入り

                      1パック -

                      7日目

                      30×5011箱(3000個入)

                      14,072円

                      ( 15,479円 )

                      1,800個入り

                      1パック -

                      8日目

                      50×5031箱(1800個入)

                      16,982円

                      ( 18,680円 )

                      1,500個入り

                      1パック -

                      7日目

                      60×5051箱(1500個入)

                      18,185円

                      ( 20,004円 )

                      250個入り

                      1パック -

                      7日目

                      70×115301箱(250個入)

                      デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました