(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロワー ピストン式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0904-64-74-44
ブロワー ピストン式 ブロワー ピストンシキ LA80E

通常単価(税別)
60,283円
税込単価
66,311円

【特長】 ・安全無給油なのでクリーンなエアーを吐出。夜間でも気がねなく使える低...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 電源:
    AC100V 50/60Hz兼用 プラグコード付き
  • 接続管径(mm):
    18φ
  • 内容量:
    1台

型番

0904-64-74-44 解除

Loading...

ブロワー ピストン式の外観

0904-64-74-43

0904-64-74-44

商品情報を表示

0904-64-74-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格圧力(MPa)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0904-64-74-44

0.015
定格流量(L/min):80
1台

1個

60,283( 66,311円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全無給油なのでクリーンなエアーを吐出。夜間でも気がねなく使える低作動音・低振動タイプ。
・長寿命でメンテナンスも容易。
・ピストン方式

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブロワー ピストン式の型番0904-64-74-44のページです。
型番0904-64-74-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロワー ピストン式

ブロワー ピストン式

    非自動ハンディビルジポンプ

    非自動ハンディビルジポンプ

      セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 単相100V

      セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式 単相100V

        浅井戸ポンプ ソフトカワエース

        浅井戸ポンプ ソフトカワエース

          小型清水用自動給水装置カワエース ステンレスタイプ

          小型清水用自動給水装置カワエース ステンレスタイプ

            ステンレス渦巻ポンプ

            ステンレス渦巻ポンプ

              簡易海水用小型自動給水ポンプ

              簡易海水用小型自動給水ポンプ

                片吸込渦巻ポンプ

                片吸込渦巻ポンプ

                  非自動ビルジポンプ

                  非自動ビルジポンプ

                    セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

                    セルプラポンプ 鋳鉄製メカニカルシール式

                      M型多段ポンプ

                      M型多段ポンプ

                        小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース

                        小型海水用加圧ポンプ マリンカワエース

                          セルプラポンプ(鋳鉄製) 三相200V 自吸式・吐出量(l/min) 50~4800

                          セルプラポンプ(鋳鉄製) 三相200V 自吸式・吐出量(l/min) 50~4800

                            メーカー 東京硝子器械 日立アプライアンス 寺田ポンプ製作所 川本製作所 川本製作所 荏原製作所 テラル 荏原製作所 日立アプライアンス 寺田ポンプ製作所 テラル 川本製作所 寺田ポンプ製作所
                            通常価格 54,851円 44,080円 128,476円 102,000円 95,503円 211,530円 167,467円 126,769円 93,748円 114,851円 329,165円 159,774円 97,129円
                            通常出荷日 5日目   2日目   4日目   1日目~   1日目~   3日目~   7日目   3日目~   2日目~   8日目   2日目   2日目~   1日目~  
                            商品タイプ 電動式 - 自吸式 - - 渦巻式 自吸式 渦巻式 - 自吸式 渦巻式 - 自吸式
                            電源 AC100V 50/60Hz兼用 プラグコード付き - - - - - - - - - - - -
                            接続管径(mm) 18φ - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            ブロワー ピストン式のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0904-64-74-43
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            定格圧力
                            (MPa)
                            仕様 内容量

                            54,851円

                            ( 60,336円 )
                            1個 -

                            5日目

                            0.015定格流量(L/min):60-

                            陸上ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました