(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステップ 2段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0561-57-23-06
ステップ 2段 ステップ 2ダン

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
46,181円
税込単価
50,799円

【特長】研究室や検査室で活用されている踏み台です。脚には滑りにくいゴム脚キャッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    0.46
  • サイズ(mm):
    400×510×460
  • 段数:
    2
  • 内容量:
    1台

型番

0561-57-23-06 解除

Loading...

 
カタログを表示

0561-57-23-06 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0561-57-23-06

ステンレス製
1台

1個

46,181( 50,799円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
研究室や検査室で活用されている踏み台です。
脚には滑りにくいゴム脚キャップを取り付けてあります。
2段の製品には前脚に曲げ加工が施してあり、踏み足が当たってもケガしないよう工夫されています。
段差がゆるやかで昇降しやすいので安心して乗れる高さです。
スチール製とステンレス製があり、ステンレス製は錆に強く、長期にわたってご利用いただけます。
【用途】
踏み台に最適です。
1段の製品は踏み台の他、腰掛けにも。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップ 2段の型番0561-57-23-06のページです。
型番0561-57-23-06に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステップ 2段

ステップ 2段

    ステップ 1段

    ステップ 1段

      踏台(滑り止めグリップ付)

      踏台(滑り止めグリップ付)

        ナカオ ピッチ DW120

        ナカオ ピッチ DW120

          アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

          アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

            踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg

            踏み台(2段/3段)最大使用質量100kg

              セフティーステップ

              セフティーステップ

                作業用踏台 縞板1段

                作業用踏台 縞板1段

                  600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

                  600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

                    作業台(縞板タイプ) CSBC

                    作業台(縞板タイプ) CSBC

                      ナイキ アルミひな段 W4550×D400×H420

                      ナイキ アルミひな段 W4550×D400×H420

                        折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                        折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ ナカオ アルインコ アルインコ エスコ ミスミ エスコ アルインコ ナイキ 森山鉄工
                          通常価格 28,937円 15,611円 8,220円 37,188円 170,508円 8,116円 27,860円 17,004円 103,620円 21,548円 176,695円 41,828円
                          通常出荷日 6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   12日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   18日目   11日目  
                          商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - - - 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台
                          最大使用質量(Kg) 100 100 100 - - - 136 150 150 150 500 200
                          天板高さ(m) 0.46 0.23 - - - - - - 0.3~0.33 - 0.42 -
                          サイズ(mm) 400×510×460 400×300×230 - - - - - - - - - -
                          段数 2 1 - - - - - - - - - -

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0561-57-23-02
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          詳細タイプ 内容量

                          28,937円

                          ( 31,831円 )
                          1個 -

                          6日目

                          スチール製-

                          踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました