(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステップ 1段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステップ 1段

通常価格(税別)
15,611円 ~ 20,135円
税込価格
17,172円 ~ 22,149円

【特長】・1段作業用踏台材質:スチール製、ステンレス製サイズ(mm):400×...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 天板高さ(m):
    0.23
  • サイズ(mm):
    400×300×230
  • 段数:
    1
  • 内容量:
    1台

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スチール製
1台

1個

15,611( 17,172円 )

6日目

ステンレス製
1台

1個

20,135( 22,149円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1段作業用踏台
材質:スチール製、ステンレス製
サイズ(mm):400×300×230

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステップ 1段

ステップ 1段

    ステップ 2段

    ステップ 2段

      踏台(滑り止めグリップ付)

      踏台(滑り止めグリップ付)

        600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

        600×400×330mm作業台(伸縮調整脚/ステンレス製)

          作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

          作業台(アルミ合金製) EA903BMシリーズ

            ナカオ ピッチ DW120

            ナカオ ピッチ DW120

              アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

              アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

                作業用踏台 縞板1段

                作業用踏台 縞板1段

                  作業台(右手すり付)

                  作業台(右手すり付)

                    ナカオ ピッチ DW150

                    ナカオ ピッチ DW150

                      メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 エスコ エスコ エスコ ナカオ アルインコ ミスミ エスコ ナカオ
                      通常価格 15,611円 28,937円 8,220円 103,620円 56,130円 37,188円 170,508円 17,004円 60,037円 42,188円
                      通常出荷日 6日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 4日目  
                      商品タイプ 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 作業用踏台 - - 作業用踏台 作業用踏台 -
                      最大使用質量(Kg) 100 100 100 150 150 - - 150 150 -
                      天板高さ(m) 0.23 0.46 - 0.3~0.33 - - - - - -
                      サイズ(mm) 400×300×230 400×510×460 - - - - - - - -
                      段数 1 2 - - - - - - - -

                      踏台カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました