(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

洗浄剤 オイルハンター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0798-52-19-01
洗浄剤 オイルハンター センジョウザイ

通常単価(税別)
18,534円
税込単価
20,387円

【特長】 ・あらゆる油汚れに優れた洗浄性能を発揮し、作業者に負担も低減可能なス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    洗浄剤
  • 成分:
    非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤
  • 希釈:
    オイルハンター 頑固な汚れ/原液~20倍、通常の汚れ/20~30倍、軽度の汚れ/30~100倍 オイルハンターストロング こげ付いた汚れ/原液~5倍、こびり付いた汚れ/原液~30倍、軽度・普通汚れ/30~100倍
  • 内容量:
    1個

型番

0798-52-19-01 解除

Loading...

商品情報を表示

0798-52-19-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0798-52-19-01

18

1個

18,534( 20,387円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる油汚れに優れた洗浄性能を発揮し、作業者に負担も低減可能なスタンダートタイプです。
・作業性にも優れ、仕上がりだけでなく作業時間短縮も実現。
・希釈倍率:頑固な汚れ/原液~20倍、通常の汚れ/20~30倍、軽度の汚れ/30~100倍

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

洗浄剤 オイルハンターの型番0798-52-19-01のページです。
型番0798-52-19-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

洗浄剤 オイルハンター

洗浄剤 オイルハンター

    洗浄剤 オイルハンターストロング

    洗浄剤 オイルハンターストロング

      くろすくり~ん

      くろすくり~ん

        アクトリン

        アクトリン

          業務用厨房機器洗剤 クレンザー

          業務用厨房機器洗剤 クレンザー

            クリーンルーム用洗浄剤 2L

            クリーンルーム用洗浄剤 2L

              石ピカ

              石ピカ

                トレールンA

                トレールンA

                  業務用洗剤 グリースサットル

                  業務用洗剤 グリースサットル

                    機械器具洗浄剤 アルコノールTS

                    機械器具洗浄剤 アルコノールTS

                      トレールンO

                      トレールンO

                        業務用厨房機器洗剤 強力ルック

                        業務用厨房機器洗剤 強力ルック

                          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 テムスケミカル テムスケミカル LION アズワン テムスケミカル テムスケミカル LION サラヤ テムスケミカル LION
                          通常価格 8,204円 8,567円 15,360円 5,402円 2,245円 11,400円 14,352円 2,899円 1,879円 13,064円 4,390円 2,056円
                          通常出荷日 6日目   6日目   4日目   3日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目   1日目  
                          商品タイプ 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 その他 - 保護剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤 洗浄剤
                          成分 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤 非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤 - - - - - - - - - -
                          希釈 オイルハンター 頑固な汚れ/原液~20倍、通常の汚れ/20~30倍、軽度の汚れ/30~100倍 オイルハンターストロング こげ付いた汚れ/原液~5倍、こびり付いた汚れ/原液~30倍、軽度・普通汚れ/30~100倍 - - - - - - - - - - -
                          内容量 1個 1個 - - - - - - - - - -

                          洗浄剤 オイルハンターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0798-52-19-02
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          容量
                          (L)

                          8,204円

                          ( 9,024円 )
                          1個 -

                          6日目

                          4

                          産業用洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました