(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耳栓(柄付きフォームタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0431-87-08-12
耳栓(柄付きフォームタイプ)【100~200個入り】 ミミセン

通常単価(税別)
40,844円
税込単価
44,928円

【特長】 ・グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。 ・初めての人でも確実に...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • NRRは、米国EPA(Environmental Protection Agency)の40CFR Part211 Subpart B に示されている遮音性能です。

型番

0431-87-08-12 解除

Loading...

耳栓の外観

0431-87-08-12

商品情報を表示

0431-87-08-12 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
メーカー品番
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0431-87-08-12

M
318-4001
ひも:あり
1箱(200組入)

1パック

200個入り

40,844( 44,928円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グローブをはめたままでも、片手で簡単装着。
・初めての人でも確実に装着できる柄付きフォームタイプの耳栓です。

(i)ご注意

  • NRRは、米国EPA(Environmental Protection Agency)の40CFR Part211 Subpart B に示されている遮音性能です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耳栓(柄付きフォームタイプ)の型番0431-87-08-12のページです。
型番0431-87-08-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耳栓(柄付きフォームタイプ)

耳栓(柄付きフォームタイプ)

    耳栓(プッシュインス™)

    耳栓(プッシュインス™)

      耳栓 E-A-R(TM) プッシュインス(TM)ミニ

      耳栓 E-A-R(TM) プッシュインス(TM)ミニ

        耳栓 ウベックス エグザクトバンド

        耳栓 ウベックス エグザクトバンド

          トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 取替え用

          トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 取替え用

            耳栓 6870・6970

            耳栓 6870・6970

              フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

              フリーサイズ耳栓(使い捨てタイプ)

                “E-A-R<SUP>TM</SUP> エクスプレス<SUP>TM</SUP>”

                “E-A-RTM エクスプレスTM

                  トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-OK

                  トーヨーセフティ ヘルメット取付用収納式耳栓 NO.1962-OK

                    TRUSCO 耳栓用ケース

                    TRUSCO 耳栓用ケース

                      スワン 耳栓 イヤープラグ

                      スワン 耳栓 イヤープラグ

                        耳栓 JY-30

                        耳栓 JY-30

                          耳栓 ウベックス ウィスパープラス

                          耳栓 ウベックス ウィスパープラス

                            メーカー 東京硝子器械 アズワン スリーエムジャパン UVEX トーヨーセフティー アズワン トラスコ中山 スリーエムジャパン トーヨーセフティー トラスコ中山 山本光学 アズワン UVEX
                            通常価格 15,524円 190円 196円 193円 780円 130円 69円 130円 1,671円 172円 111円 70円 151円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   2日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 1日目~  
                            商品タイプ 耳せん 耳せん 耳せん 耳せん - 耳せん 耳せん 耳せん - - - 耳せん -
                            形状 フォームタイプ フォームタイプ フォームタイプ - - フォームタイプ - - - - - フォームタイプ -
                            NRR値(dB) 31 - 28 28 - 33 - 25 - - - - 25
                            規格 JIS ANSI JIS - - JIS ANSI JIS - - - - -

                            耳栓(柄付きフォームタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0431-87-08-13
                            0431-87-08-14
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ メーカー品番 仕様 内容量

                            15,524円

                            ( 17,076円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            6日目

                            S318-1000ひも:なし1箱(100組入)

                            19,309円

                            ( 21,240円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            6日目

                            S318-1001ひも:あり1箱(100組入)

                            耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました