(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手袋 S-TEX 581

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0404-87-18-77
手袋 S-TEX 581 テブクロ

通常単価(税別)
1,670円
税込単価
1,837円

【特長】 ・高い耐切創強度と高い作業性を実現 ・ステンレスワイヤー糸とアラミド...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐切創
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 材質1:
    樹脂部:ニトリルゴム
  • 材質2:
    繊維部:ナイロン・ポリエステル・アラミド・ステンレススティール・その他
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認のうえ、ご使用ください。

型番

0404-87-18-77 解除

Loading...

 
商品情報を表示

0404-87-18-77 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0404-87-18-77

M
245
本体:イエロー、裾:ブルー
1双

3個

1,670( 1,837円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い耐切創強度と高い作業性を実現
・ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維(ケブラー)を採用しています。
・ニトリルゴムを手の平にコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
・従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗に優れています。
・発泡樹脂コーティングにより、やわらかく手にフィットして作業性に優れています。
・発泡樹脂コーティングにより、手の平部分にも通気性を持たせたムレを軽減しました。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレ編み手袋です。
・ハガネコイルテクノロジーを採用し、薄くしても強度に優れる発泡ニトリルゴムを手の平にコーティング、高い耐切創強度と作業性を実現した手袋です。
・EN388 Cut Resistant Test:LeveL 5

(i)ご注意

  • 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認のうえ、ご使用ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手袋 S-TEX 581の型番0404-87-18-77のページです。
型番0404-87-18-77に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手袋 S-TEX 581

手袋 S-TEX 581

    マイクロファイバー手袋

    マイクロファイバー手袋

      380ブレスグリップ

      380ブレスグリップ

        ゴム背抜き手袋 13ゲージ

        ゴム背抜き手袋 13ゲージ

          勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

          勝星産業 背抜き手袋フィットグラブ 黒

            トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

            トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

              ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

              ビニール背抜き手袋 ビニスターエース

                エアーフォーミー AF-001

                エアーフォーミー AF-001

                  ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

                  ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

                    パームフィット手袋 B0500-M

                    パームフィット手袋 B0500-M

                      トップフィット手袋 B0601-S・M

                      トップフィット手袋 B0601-S・M

                        メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン トラスコ中山 勝星産業 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(ビニスター) ホーケン 東和コーポレーション(トワロン) ケニス ケニス
                        通常価格 1,670円 429円 35,760円 210円 976円 321円 442円 338円 344円 3,700円 3,365円
                        通常出荷日 6日目   2日目~   7日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   11日目   4日目  
                        使用用途 耐切創 作業用 作業用 作業用 - - - 作業用 - 品質管理用 品質管理用
                        商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め すべり止め - - - ニトリルゴム - ポリウレタン ポリウレタン
                        仕様 背抜き - 背抜き 背抜き - - - 背抜き - 手の平コート 指先コート
                        ゲージ 13 - - 13 - - - - - - -
                        材質1 樹脂部:ニトリルゴム - - - - - - - - - -

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        0404-87-18-76
                        0404-87-18-78
                        0404-87-18-79
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        サイズ 全長
                        (mm)
                        内容量

                        1,670円

                        ( 1,837円 )
                        3個 -

                        6日目

                        S235本体:イエロー、裾:ダークグリーン-

                        1,670円

                        ( 1,837円 )
                        3個 -

                        6日目

                        L260本体:イエロー、裾:レッド-

                        1,670円

                        ( 1,837円 )
                        3個 -

                        6日目

                        XL265本体:イエロー、裾:ブラック-

                        耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました