(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロファイバー手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マイクロファイバー手袋

通常価格(税別)
429円
税込価格
472円

【特長】 ・マイクロファイバー糸を採用し、手と手袋の一体感を高めた手袋です。 ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 色:
    グレー
  • 材質:
    樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他
  • 仕様詳細:
    シームレス手袋、スベリ止め、耐油
  • 内容量:
    1双

(i)ご注意

  • S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

マイクロファイバー手袋の外観

0404-23-72-56(参考図)

使用例

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
S
220
1双

1個

429( 472円 )

8日目

M
230
1双

5個

429( 472円 )

7日目

L
250
1双

5個

429( 472円 )

2日目

XL
260
1双

1個

429( 472円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロファイバー糸を採用し、手と手袋の一体感を高めた手袋です。
・マイクロファイバーの編み目を密にすることで肌への密着性を高め、手袋内面のスベリ止め効果を高めています。
・マイクロファイバーに、伸縮性に優れた糸を組み合わせることで、手のひらから指先までのフィット感を高めています。
・ニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性に優れ、高いスベリ止め効果を発揮します。
・従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。
・手のひらのコーティング部分には、独自のS-press*仕上げを施しています。
・独自のエアコーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせ、ムレを軽減しました。
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
・蘆裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。

(i)ご注意

  • S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロファイバー手袋

マイクロファイバー手袋

    組立グリップクラスター 0404-23

    組立グリップクラスター 0404-23

      マイクロファイバー手袋 No.381 マイクログリップ

      マイクロファイバー手袋 No.381 マイクログリップ

        トップフィット手袋 B0601-S・M

        トップフィット手袋 B0601-S・M

          トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

          トワロン ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A007

            ブレスグリップ

            ブレスグリップ

              グリップカーボン No.318 手袋

              グリップカーボン No.318 手袋

                ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

                ニトリルゴム背抜き手袋 SG-A025

                  グリップカーボン 318

                  グリップカーボン 318

                    380ブレスグリップ

                    380ブレスグリップ

                      ブレスグリップtype-R No.380R

                      ブレスグリップtype-R No.380R

                        手袋 S-TEX 581

                        手袋 S-TEX 581

                          ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

                          ウレタン背抜き手袋(カラー10双)

                            メーカー 東京硝子器械 ショーワグローブ ショーワグローブ ケニス 東和コーポレーション(トワロン) ケニス ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ アズワン ショーワグローブ 東京硝子器械 コーコス信岡
                            通常価格 429円 429円 389円 3,365円 321円 573円 343円 344円 402円 35,760円 422円 1,670円 2,153円
                            通常出荷日 2日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   7日目~   1日目   6日目   5日目~  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 品質管理用 - - 作業用 - 作業用 作業用 作業用 耐切創 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム ポリウレタン - ポリウレタン 天然ゴム - 天然ゴム すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム ポリウレタン
                            グレー - - - - - - - - - - - -
                            材質 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他 - - - - - - - - - - - -
                            仕様詳細 シームレス手袋、スベリ止め、耐油 - - - - - - - - - - - -

                            マイクロファイバー手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました