(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトリスト・スーパーロング 887 50枚入

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニトリスト・スーパーロング 887 50枚入【50個入り】

通常単価(税別)
4,597円
税込単価
5,057円

【特長】 ・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使い切り手袋50枚入り...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 全長(mm):
    400
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    ニトリルゴム
  • 内容量:
    1箱(50枚入)

型番

0404-23-77-34 解除

Loading...

使用例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0404-23-77-34

S
1箱(50枚入)

1パック

50個入り

4,597( 5,057円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り出しやすいボックスタイプのニトリルゴム製使い切り手袋50枚入りです。
・食品加工など食品に直接触れる作業でもお使いいただけます。
・ぬぎはめしやすくするため、内面処理を施しています。
・素手感覚が活かせる極薄手タイプです。
・ニトリルゴム製のため耐油性に優れています。
・伸縮性があり、やわらかく手にフィットするため、長時間の作業にも適しています。
・薄く手にぴったりフィットするため、細かい作業に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニトリスト・スーパーロング 887 50枚入の型番0404-23-77-34のページです。
型番0404-23-77-34に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトリスト・スーパーロング 887 50枚入

ニトリスト・スーパーロング 887 50枚入

    ニトリルゴム手袋 メカニック

    ニトリルゴム手袋 メカニック

      メーカー 東京硝子器械 ミスミ
      通常価格 4,597円 1,689円
      通常出荷日 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      使用用途 使い捨て 使い捨て
      商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム
      全長(mm) 400 -
      ブルー -
      材質 ニトリルゴム -

      ニトリスト・スーパーロング 887 50枚入のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0404-23-77-35
      0404-23-77-36
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 内容量

      4,597円

      ( 5,057円 )

      50個入り

      1パック -

      6日目

      M-

      4,597円

      ( 5,057円 )

      50個入り

      1パック -

      6日目

      L-

      ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました