(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ファインテクノ手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0000-23-75-36
ファインテクノ手袋【100~1,000個入り】 テブクロ

通常単価(税別)
25,016円
税込単価
27,518円

【特長】・追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    使い捨て
  • 商品タイプ:
    その他
  • 仕様:
    指先コート
  • 詳細タイプ:
    左右兼用
  • 全長(mm):
    約290
  • 厚さ(mm):
    掌部:0.16
  • 詳細サイズ:
    指先13mm:0.19mm、袖口23mm:0.12mm
  • 材質:
    ラテックス(指先エンボス加工)
  • 内容量:
    1箱(100枚入)

型番

0000-23-75-36 解除

Loading...

商品情報を表示

0000-23-75-36 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0000-23-75-36

L
1箱(100枚入)

1パック

1,000個入り

25,016( 27,518円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・追い求めていた使いやすくて安全なラテックス手袋がついに完成しました
・TGKが自信を持ってお勧めします
・全長約29センチは一般的なラテックス手袋より少し長いため、使い勝手の良い仕様にしています
・フィット性に優れ指先がエンボス形状になっているため、モノがつかみやすく滑り落ちづらいラテックス手袋です
・パウダーは無くても滑らかな装着を実現するダブルクロリネーション加工です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ファインテクノ手袋の型番0000-23-75-36のページです。
型番0000-23-75-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファインテクノ手袋

ファインテクノ手袋

    リーブルNo.380

    リーブルNo.380

      メーカー 東京硝子器械 リーブル
      通常価格 2,736円 1,400円
      通常出荷日 3日目~   7日目  
      使用用途 使い捨て 使い捨て
      商品タイプ その他 天然ゴム
      仕様 指先コート -
      詳細タイプ 左右兼用 -
      全長(mm) 約290 -

      ファインテクノ手袋のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      0000-23-75-31
      0000-23-75-32
      0000-23-75-33
      0000-23-75-34
      0000-23-75-35
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 内容量

      2,736円

      ( 3,010円 )

      100個入り

      1パック -

      3日目

      S-

      2,736円

      ( 3,010円 )

      100個入り

      1パック -

      3日目

      M-

      2,736円

      ( 3,010円 )

      100個入り

      1パック -

      3日目

      L-

      21,226円

      ( 23,349円 )

      1,000個入り

      1パック -

      5日目

      S-

      21,226円

      ( 23,349円 )

      1,000個入り

      1パック -

      5日目

      M-

      天然ゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました