(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニトローブTYPE-R65 No.774  ブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0404-23-72-52
ニトローブTYPE-R65 No.774 ブルー テブクロ

通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円

【特長】 ・指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。 ・傷つき...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 全長(mm):
    650
  • 色:
    ブルー
  • 材質:
    樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル、綿
  • 仕様詳細:
    縫製手袋、抗菌防臭、スベリ止め、指先強化、耐油
  • 内容量:
    1双

型番

0404-23-72-52 解除

Loading...

 
商品情報を表示

0404-23-72-52 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0404-23-72-52

S
1双

3個

1,640( 1,804円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・指先から肩口まで継ぎ目のない一体型で腕全体を保護します。
・傷つきやすい指先は、4重にコーティングし、強化しています。
・裾部分はズリ落ちを防止するゴムバンド付きです。
・ニトリルゴムをコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。
・粒子付きの特殊加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
・裏布は、メリヤス編みの縫製手袋です。
・傷つきやすい指先および親指と人差指の指股部分は、特殊設計により強化しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニトローブTYPE-R65 No.774 ブルーの型番0404-23-72-52のページです。
型番0404-23-72-52に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニトローブTYPE-R65 No.774  ブルー

ニトローブTYPE-R65 No.774 ブルー

    手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)

    手袋(耐油/ニトリルゴム・綿 PE裏)

      耐薬手袋 ビューティーあつ手

      耐薬手袋 ビューティーあつ手

        HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

        HOLD オイル&ナックル コートタイプ手袋

          腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ

          腕カバー付耐油ビニローブ №695 Mサイズ

            耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング)

            耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング)

              耐油手袋スーパーロングタイプ

              耐油手袋スーパーロングタイプ

                耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

                耐油手袋(耐油ニトリルパワー(R)ロング) すべり止めタイプ

                  耐油手袋(アクティブグリップ)

                  耐油手袋(アクティブグリップ)

                    耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                    耐油手袋(アクティブグリップ) すべり止めタイプ

                      耐油ビニールコート手袋(3双入り)

                      耐油ビニールコート手袋(3双入り)

                        ビニトップ手袋(裏毛無し)

                        ビニトップ手袋(裏毛無し)

                          ジャージテムレス手袋 283

                          ジャージテムレス手袋 283

                            メーカー 東京硝子器械 エスコ 東和コーポレーション(ビニスター) ショーワグローブ コクゴ 東和コーポレーション アズワン アズワン 東和コーポレーション アズワン コーコス信岡 アズワン ショーワグローブ
                            通常価格 1,640円 1,830円 384円 635円 1,620円 593円 1,215円 608円 513円 540円 1,190円 128円 1,251円
                            通常出荷日 6日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 作業用 作業用
                            商品タイプ ニトリルゴム すべり止め 天然ゴム すべり止め - すべり止め 塩化ビニール すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め 塩化ビニール ポリウレタン
                            全長(mm) 650 - - - - - - - - - - - -
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            材質 樹脂部:ニトリルゴム、繊維部:ポリエステル、綿 - - - - - - - - - - - -

                            ニトローブTYPE-R65 No.774 ブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0404-23-72-53
                            0404-23-72-54
                            0404-23-72-55
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ 内容量

                            1,640円

                            ( 1,804円 )
                            3個 -

                            8日目

                            M-

                            1,640円

                            ( 1,804円 )
                            3個 -

                            8日目

                            L-

                            1,640円

                            ( 1,804円 )
                            3個 -

                            8日目

                            LL-

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました