(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防護服 4520

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0431-87-04-01
防護服 4520 ボウゴフク

通常単価(税別)
920円
税込単価
1,012円

【特長】・軽くて薄い、SMMMSの防護服・経済的な防護服・アスベスト作業推奨・...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    つなぎタイプ
  • 規格:
    EN規格品
  • 色:
  • 用途詳細:
    その他
  • 品番:
    4520
  • 材質:
    不織布(ポリプロピレン)
  • 質量(g):
    1着
  • 内容量:
    1着

型番

0431-87-04-01 解除

Loading...

製品仕様
品目3MTM化学防護服
SMMMSタイプ
仕様材質:不織布(ポリプロピレン)
上下開閉式 2ウエイジッパー。
ファスナーカバー。
腰部、袖口、裾口およびフードにゴム入り。
EN規格:タイプ5(微粒子防護用密閉服)適合服。
EN規格:タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合服。
EN規格:静電気防護適合品
商品情報を表示

0431-87-04-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0431-87-04-01

M
92~100
167~176
1着

1個

920( 1,012円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて薄い、SMMMSの防護服
・経済的な防護服
・アスベスト作業推奨
・上下開閉式 2ウエイジッパー
・ファスナーカバー
・腰部、袖口、裾口およびフードにゴム入り

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防護服 4520の型番0431-87-04-01のページです。
型番0431-87-04-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防護服 4520

防護服 4520

    化学防護服

    化学防護服

      タイベック(R)ディスポウェア

      タイベック(R)ディスポウェア

        AZ WORK1000 続服 紺

        AZ WORK1000 続服 紺

          デュポン タイベック ソフトウェアI型 TVS1シリーズ

          デュポン タイベック ソフトウェアI型 TVS1シリーズ

            デュポン タイベック製 1110NA型 続服

            デュポン タイベック製 1110NA型 続服

              AZ GUARD2100 ジャンパー

              AZ GUARD2100 ジャンパー

                AZ GUARD2200 ズボン

                AZ GUARD2200 ズボン

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン
                  通常価格 920円 714円 1,490円 610円 1,430円 2,170円 907円 835円
                  通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目~  
                  商品分類 つなぎタイプ つなぎタイプ - - - - - -
                  規格 EN規格品 - - - - - - -
                  - - - - - - -
                  用途詳細 その他 その他 - - - - - -
                  品番 4520 - - - - - - -

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0431-87-04-02
                  0431-87-04-04
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 胸囲
                  (cm)
                  身長
                  (cm)
                  内容量

                  920円

                  ( 1,012円 )
                  1個 -

                  6日目

                  L100~108174~181-

                  920円

                  ( 1,012円 )
                  1個 -

                  6日目

                  XXL115~124186~194-

                  化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました