(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

化学防護服

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0431-87-04-14
化学防護服 ボウゴフク

通常単価(税別)
760円
税込単価
836円

【特長】・上下開閉式 2ウエイジッパー0431-87-04-11~14・SMS...

詳細情報を確認する

型番

0431-87-04-14 解除

Loading...

製品仕様
 0431-87-04-11~0431-87-04-140431-87-04-15~0431-87-04-18
品目3MTM化学防護服3MTM化学防護服
SMSタイプポリエチレンラミネートタイプ
仕様材質:不織布(ポリプロピレン)材質:不織布(ポリプロピレン)
上下開閉式 2ウエイジッパー。上下開閉式 2ウエイジッパー。
ファスナーカバー。ファスナーカバー。
腰部、袖口、裾口およびフードにゴム入り。腰部、袖口、裾口およびフードにゴム入り。
EN規格:タイプ5(微粒子防護用密閉服)適合服。EN規格:タイプ5(微粒子防護用密閉服)適合服。
EN規格:タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合服。EN規格:タイプ6(ミスト防護用密閉服)適合服。
EN規格:静電気防護適合品EN規格:静電気防護適合品
商品情報を表示

0431-87-04-14 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
品番
材質
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0431-87-04-14

XXL
115~124
186~194
4515
不織布(ポリプロピレン)
1着
1着

1個

760( 836円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下開閉式 2ウエイジッパー
0431-87-04-11~14
・SMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用
・生地目付が50g/m2と破れにくくなっています
・通気性が高く、ムレや暑さによる身体へのリスクを軽減します
0431-87-04-15~18
・ポリエチレンフィルムをラミネートしたポリプロピレン不織布生地を採用
・目付45g/m2と軽量でしなやかな着心地です
・油脂類を含んだ粉じんの浸透が少なく、肌や作業着への油汚れを軽減します
・帯電防止処理を施しています
0431-87-04-11~18
・プラントメンテナンス作業推奨
0797-87-04-01~13
・素材だけでなくファスナー部も完全焼却可能です。焼却しても本体から有害物質は一切排出されず、化学変化を起こす物質も含まれておりませんので、使用後も安全に処分していただけます
・縫製段階で帯電防止加工済みですので、適切なアースが行なわれていれば、電荷からも安全が保たれます
・JIS T 8115 タイプ5・6適合品
0797-87-04-01~08
・摩擦に強くフィルムよりも強い4層構造不織布を基本素材として使用しています
・過酷な条件の作業現場においても、素材性能を維持し、防護性を確保します
・NP308は左胸・右腰にポケット付タイプです
0797-87-04-12~13
・摩擦に強いスパンボンド不織布の中間に透湿フィルム貼り付けた3層構造の高密度ポリプロピレン不織布製で縫合部をテープ補強し、より防護性を高めました

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

化学防護服の型番0431-87-04-14のページです。
型番0431-87-04-14に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

化学防護服

化学防護服

    タイベックソフトウェアⅢ型 Ⅲ-M

    タイベックソフトウェアⅢ型 Ⅲ-M

      クリーンガード続服 CX

      クリーンガード続服 CX

        LIVMOA(R)3000 化学防護服高通気タイプ

        LIVMOA(R)3000 化学防護服高通気タイプ

          メーカー 東京硝子器械 ケニス ケニス 東レ
          通常価格 760円 1,830円 1,200円 987円
          通常出荷日 6日目   9日目   4日目~   1日目  
          商品分類 つなぎタイプ - - つなぎタイプ
          用途詳細 その他 - - -

          この商品のバリエーション

          型番
          0431-87-04-11
          0431-87-04-12
          0431-87-04-13
          0431-87-04-15
          0431-87-04-16
          0431-87-04-17
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ 胸囲
          (cm)
          身長
          (cm)
          品番 材質 質量
          (g)
          内容量

          760円

          ( 836円 )
          1個 -

          6日目

          M92~100167~1764515不織布(ポリプロピレン)1着1着

          760円

          ( 836円 )
          1個 -

          6日目

          L100~108174~1814515不織布(ポリプロピレン)1着1着

          760円

          ( 836円 )
          1個 -

          6日目

          XL108~115179~1874515不織布(ポリプロピレン)1着1着

          1,460円

          ( 1,606円 )
          1個 -

          6日目

          M92~100167~1764510不織布(ポリプロピレン)1着1着

          1,460円

          ( 1,606円 )
          1個 -

          6日目

          L100~108174~1814510不織布(ポリプロピレン)1着1着

          1,460円

          ( 1,606円 )
          1個 -

          6日目

          XL108~115179~1874510不織布(ポリプロピレン)1着1着

          化学防護服カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました