(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスポラボコート 帯電防止 10着 0807-87-04-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ディスポラボコート 帯電防止 10着 0807-87-04-01

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
6,300円 5,559円
税込単価
6,930円 6,115円

【特長】 ・静電気防止加工が施された使い捨てのラボコート ・前合わせはスナップ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャケット
  • 用途:
    その他
  • 材質:
    SMS不織布(PP)
  • 質量(g):
    1箱
  • 内容量:
    1箱

型番

0807-87-04-01 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
長さ(cm)
幅(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0807-87-04-01

S
900
615
1箱

5個

6,300円

5,559

( 6,115円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電気防止加工が施された使い捨てのラボコート
・前合わせはスナップボタンで簡単着脱
・小物が収納できる3つのポケット付き
・襟と袖口は伸び縮みするニット素材

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ディスポラボコート 帯電防止 10着 0807-87-04-01の型番0807-87-04-01のページです。
型番0807-87-04-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスポラボコート 帯電防止 10着 0807-87-04-01

ディスポラボコート 帯電防止 10着 0807-87-04-01

    ディスポラボコート 帯電防止 10着 17-100-927

    ディスポラボコート 帯電防止 10着 17-100-927

      ディスポ不織布製つなぎ服

      ディスポ不織布製つなぎ服

        ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

        ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

          メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン
          通常価格 6,300円 6,300円 810円 12,400円
          通常出荷日 6日目   6日目   1日目   1日目  
          種類 ジャケット ジャケット つなぎタイプ -
          用途 その他 その他 クリーンルーム その他
          材質 SMS不織布(PP) SMS不織布(PP) - -
          質量(g) 1箱 1箱 - -
          内容量 1箱 1箱 - -

          ディスポラボコート 帯電防止 10着 0807-87-04-01のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました