(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タフブラード 長袖 PT-11

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タフブラード 長袖 PT-11

通常単価(税別)
10,779円
税込単価
11,857円

【特長】 ・汚れが付きにくい超音波ミシン加工 ・水の侵入を防ぐ切り返し付(ジャ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャケット
  • 用途:
    その他
  • 色:
    本体:ホワイト
  • 材質:
    本体/パールテックス
  • 質量(g):
    1枚
  • 内容量:
    1枚

型番

0795-87-04-41 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
胴囲(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0795-87-04-41

M
84~92
160~165
72~80
1枚

1個

10,779( 11,857円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れが付きにくい超音波ミシン加工
・水の侵入を防ぐ切り返し付(ジャケット)
・防血性に優れている生地採用
・長袖タイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タフブラード 長袖 PT-11の型番0795-87-04-41のページです。
型番0795-87-04-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフブラード 長袖 PT-11

タフブラード 長袖 PT-11

    タフブラード サロペット PT-22

    タフブラード サロペット PT-22

      51028 滅菌アイソレーションガウン

      51028 滅菌アイソレーションガウン

        防塵フード一体ツナギ服 FH197C 白

        防塵フード一体ツナギ服 FH197C 白

          ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

          ふっ素樹脂コート耐薬上着・ズボン

            7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

            7680 クリーンパック(デュポンタイベック製)

              メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン アズワン アズワン アゼアス
              通常価格 10,779円 14,940円 76,200円 8,830円 12,400円 4,061円
              通常出荷日 6日目   6日目   26日目   1日目~   1日目   1日目  
              種類 ジャケット ズボン - - - -
              用途 その他 その他 - - その他 -
              本体:ホワイト 本体:ホワイト、調節部:ブラック - - - -
              材質 本体/パールテックス 本体/パールテックス、調節部/ゴム - - - -
              質量(g) 1枚 1枚 - - - -

              タフブラード 長袖 PT-11のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              0795-87-04-42
              0795-87-04-43
              0795-87-04-44
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              サイズ 胸囲
              (cm)
              身長
              (cm)
              胴囲
              (cm)
              内容量

              10,779円

              ( 11,857円 )
              1個 -

              6日目

              L90~98165~17078~88-

              10,779円

              ( 11,857円 )
              1個 -

              6日目

              LL96~104170~17586~96-

              10,779円

              ( 11,857円 )
              1個 -

              6日目

              3L102~110175~18094~104-

              保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました