(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タフブラード ズボン PT-21

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0795-87-04-54
タフブラード ズボン PT-21 ボウゴフク

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
8,257円 5,712円
税込単価
9,083円 6,283円

【特長】 ・汚れが付きにくい超音波ミシン加工 ・水の侵入を防ぐ切り返し付(ジャ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ズボン
  • 用途:
    その他
  • 色:
    本体:ホワイト
  • 材質:
    本体/パールテックス
  • 質量(g):
    1枚
  • 内容量:
    1枚

型番

0795-87-04-54 解除

Loading...

商品情報を表示

0795-87-04-54 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長(cm)
胴囲(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0795-87-04-54

3L
175~180
94~104
1枚

5個

8,257円

5,712

( 6,283円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れが付きにくい超音波ミシン加工
・水の侵入を防ぐ切り返し付(ジャケット)
・防血性に優れている生地採用
・ズボンタイプ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タフブラード ズボン PT-21の型番0795-87-04-54のページです。
型番0795-87-04-54に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフブラード ズボン PT-21

タフブラード ズボン PT-21

    タフブラード サロペット PT-22

    タフブラード サロペット PT-22

      タフブラード 長袖 PT-11

      タフブラード 長袖 PT-11

        TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

        TRUSCO 帯電防止使い捨て保護服 3層

          51028 滅菌アイソレーションガウン

          51028 滅菌アイソレーションガウン

            ディスポ不織布製つなぎ服

            ディスポ不織布製つなぎ服

              MG防護服 MG2555

              MG防護服 MG2555

                アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

                アゼアス タイベック(R) 製続服 4L

                  メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 トラスコ中山 アズワン アズワン エイブル山内 アゼアス
                  通常価格 8,257円 14,940円 10,779円 1,108円 76,200円 810円 1,070円 1,544円
                  通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   26日目   1日目   1日目   当日出荷可能 2日目  
                  種類 ズボン ズボン ジャケット - - つなぎタイプ - -
                  用途 その他 その他 その他 - - クリーンルーム - -
                  本体:ホワイト 本体:ホワイト、調節部:ブラック 本体:ホワイト - - - - -
                  材質 本体/パールテックス 本体/パールテックス、調節部/ゴム 本体/パールテックス - - - - -
                  質量(g) 1枚 1枚 1枚 - - - - -

                  タフブラード ズボン PT-21のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0795-87-04-51
                  0795-87-04-52
                  0795-87-04-53
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 身長
                  (cm)
                  胴囲
                  (cm)
                  内容量

                  8,257円

                  ( 9,083円 )
                  5個 -

                  6日目

                  M160~16572~80-

                  8,257円

                  ( 9,083円 )
                  5個 -

                  6日目

                  L165~17078~88-

                  8,257円

                  ( 9,083円 )
                  5個 -

                  6日目

                  LL170~17586~96-

                  保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました