(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

タフブラード サロペット PT-22

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

タフブラード サロペット PT-22

通常単価(税別)
14,940円
税込単価
16,434円

【特長】・汚れが付きにくい超音波ミシン加工・水の侵入を防ぐ切り返し付(ジャケッ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ズボン
  • 用途:
    その他
  • 色:
    本体:ホワイト、調節部:ブラック
  • 仕様:
    生地の厚み:0.3mm
  • 材質:
    本体/パールテックス、調節部/ゴム
  • 質量(g):
    1枚
  • 内容量:
    1枚

型番

0795-87-04-64 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
身長(cm)
着丈(cm)
ウエスト寸法(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0795-87-04-64

3L
175~180
130
124
1枚

1個

14,940( 16,434円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れが付きにくい超音波ミシン加工
・水の侵入を防ぐ切り返し付(ジャケット)
・防血性に優れている生地採用
・サロペットタイプ
・質量:約760g(LL)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

タフブラード サロペット PT-22の型番0795-87-04-64のページです。
型番0795-87-04-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフブラード サロペット PT-22

タフブラード サロペット PT-22

    タフブラード ズボン PT-21

    タフブラード ズボン PT-21

      タフブラード 長袖 PT-11

      タフブラード 長袖 PT-11

        ディスポ不織布製つなぎ服

        ディスポ不織布製つなぎ服

          帽子A-1156 1 ネイビー

          帽子A-1156 1 ネイビー

            メーカー 東京硝子器械 東京硝子器械 東京硝子器械 アズワン コーコス信岡
            通常価格 14,940円 8,257円 10,779円 810円 1,690円
            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   1日目   3日目  
            種類 ズボン ズボン ジャケット つなぎタイプ -
            用途 その他 その他 その他 クリーンルーム -
            本体:ホワイト、調節部:ブラック 本体:ホワイト 本体:ホワイト - -
            仕様 生地の厚み:0.3mm - - - -
            材質 本体/パールテックス、調節部/ゴム 本体/パールテックス 本体/パールテックス - -

            タフブラード サロペット PT-22のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            0795-87-04-61
            0795-87-04-62
            0795-87-04-63
            0795-87-04-65
            0795-87-04-66
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            サイズ 身長
            (cm)
            着丈
            (cm)
            ウエスト寸法
            (cm)
            内容量

            14,940円

            ( 16,434円 )
            1個 -

            6日目

            M160~165118112-

            14,940円

            ( 16,434円 )
            1個 -

            6日目

            L165~170122116-

            14,940円

            ( 16,434円 )
            1個 -

            6日目

            LL170~175126120-

            14,940円

            ( 16,434円 )
            1個 -

            6日目

            4L180~185134128-

            14,940円

            ( 16,434円 )
            1個 -

            6日目

            5L185~195139140-

            保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました