(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

GTトップライト FS600

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0795-87-04-71
GTトップライト FS600 ボウゴフク

通常単価(税別)
13,347円
税込単価
14,682円

【特長】・スタンダードなスタイルに信頼の防水性を追求した定番品です

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ジャケット
  • 用途:
    その他
  • 材質:
    表/ナイロン100%、裏/ポリ塩化ビニール(高重合配合)(メッシュ付)
  • 質量(g):
    1枚
  • 内容量:
    1枚

型番

0795-87-04-71 解除

Loading...

商品情報を表示

0795-87-04-71 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
胴囲(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0795-87-04-71

S
ネイビー
78~86
150~160
66~74
1枚

1個

13,347( 14,682円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタンダードなスタイルに信頼の防水性を追求した定番品です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GTトップライト FS600の型番0795-87-04-71のページです。
型番0795-87-04-71に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GTトップライト FS600

GTトップライト FS600

    帽子A-1156 3 グレー

    帽子A-1156 3 グレー

      コーコス 帽子A-1156 23 チャコールLL

      コーコス 帽子A-1156 23 チャコールLL

        帽子A-1156 23 チャコール

        帽子A-1156 23 チャコール

          AZ-BRJ5283 防炎長袖ジャンパー

          AZ-BRJ5283 防炎長袖ジャンパー

            コーコス 帽子A-1156 9 グリーン M

            コーコス 帽子A-1156 9 グリーン M

              コーコス 帽子A-1156 33 シルバーL

              コーコス 帽子A-1156 33 シルバーL

                八方型帽子H-1196 6 ブルー

                八方型帽子H-1196 6 ブルー

                  メーカー 東京硝子器械 コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 アイトス コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡
                  通常価格 13,347円 1,689円 1,690円 1,690円 8,970円 1,690円 1,860円 1,647円
                  通常出荷日 6日目   3日目   3日目   3日目   4日目~   3日目   3日目   3日目  
                  種類 ジャケット - - - - - - -
                  用途 その他 - - - - - - -
                  材質 表/ナイロン100%、裏/ポリ塩化ビニール(高重合配合)(メッシュ付) - - - - - - -
                  質量(g) 1枚 - - - - - - -
                  内容量 1枚 - - - - - - -

                  GTトップライト FS600のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  0795-87-04-72
                  0795-87-04-73
                  0795-87-04-74
                  0795-87-04-75
                  0795-87-04-76
                  0795-87-04-77
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  サイズ 胸囲
                  (cm)
                  身長
                  (cm)
                  胴囲
                  (cm)
                  内容量

                  13,347円

                  ( 14,682円 )
                  1個 -

                  6日目

                  Mネイビー84~92160~16572~80-

                  13,347円

                  ( 14,682円 )
                  1個 -

                  6日目

                  Lネイビー90~98165~17078~88-

                  13,347円

                  ( 14,682円 )
                  1個 -

                  6日目

                  LLネイビー96~104170~17586~96-

                  13,347円

                  ( 14,682円 )
                  1個 -

                  6日目

                  3Lネイビー102~110175~18094~104-

                  13,347円

                  ( 14,682円 )
                  1個 -

                  6日目

                  4Lネイビー115~125180~185105~115-

                  13,347円

                  ( 14,682円 )
                  1個 -

                  6日目

                  -ネイビー120~130180~185115~125-

                  保護服・使い捨て保護服カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました