(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NBR耐油ゴムエプロン 腰 AF-7100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0795-87-04-35
NBR耐油ゴムエプロン 腰 AF-7100 キャップ・エプロン

通常単価(税別)
4,330円
税込単価
4,763円

【特長】耐油!耐突き刺し!耐摩耗!(汚れを落とす場合は中性洗剤で手洗いしてくだ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    前掛け(胸付)
  • 仕様:
    耐油
  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    エプロン表/NBRゴムトッピング、エプロン基布/ポリエステル100%、ヒモ/合成ゴム
  • 仕様:
    生地の厚み:0.2mm
  • 質量:
    約300g(胸LL寸)、約270g(腰LL寸)
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 汚れを落とす場合は中性洗剤で手洗いしてください

型番

0795-87-04-35 解除

Loading...

商品情報を表示

0795-87-04-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
着丈(cm)
幅(cm)
サイズ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0795-87-04-35

85
85
腰/S
1枚

5個

4,330( 4,763円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
耐油!耐突き刺し!耐摩耗!(汚れを落とす場合は中性洗剤で手洗いしてください)。
材質:エプロン表/NBRゴムトッピング、エプロン基布/ポリエステル100%、ヒモ/合成ゴム
色:ホワイト
仕様:生地の厚み:0.2mm

(i)ご注意

  • 汚れを落とす場合は中性洗剤で手洗いしてください

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NBR耐油ゴムエプロン 腰 AF-7100の型番0795-87-04-35のページです。
型番0795-87-04-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NBR耐油ゴムエプロン 腰 AF-7100

NBR耐油ゴムエプロン 腰 AF-7100

    クリーンガードCX エプロン

    クリーンガードCX エプロン

      たくみ 草刈エプロン CleanーUni

      たくみ 草刈エプロン CleanーUni

        牛床革胸前掛

        牛床革胸前掛

          エブケア袖付エプロン 長袖 青 L 20枚入

          エブケア袖付エプロン 長袖 青 L 20枚入

            布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー

            布施商店 エプロン 白ヒモデニムエプロン NS-60 ブルー

              布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルー

              布施商店 エプロン 共ヒモデニムエプロン NS-70 ブルー

                超軽量エプロン AZ-HH4333

                超軽量エプロン AZ-HH4333

                  耐油エプロン TUE-MK

                  耐油エプロン TUE-MK

                    ビニールエプロン

                    ビニールエプロン

                      プロバン胸前掛け 5190

                      プロバン胸前掛け 5190

                        PE使い捨てエプロン(50枚入)

                        PE使い捨てエプロン(50枚入)

                          メーカー 東京硝子器械 ケニス たくみ アズワン 東京硝子器械 布施商店 布施商店 アイトス トラスコ中山 アズワン 東京硝子器械 トラスコ中山
                          通常価格 4,330円 7,371円 1,746円 4,060円 2,998円 1,255円 1,810円 2,750円 5,477円 1,500円 4,455円 1,704円
                          通常出荷日 6日目   8日目   4日目   1日目   6日目   5日目   9日目   4日目   1日目   1日目   6日目   1日目  
                          商品タイプ 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付) - - - 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) 前掛け(胸付) - 前掛け(胸付)
                          仕様 耐油 作業用 - 作業用 - - - 防水 / 作業用 耐油 作業用 - フリー
                          ホワイト ホワイト - ホワイト - - - - ホワイト - - -
                          材質 エプロン表/NBRゴムトッピング、エプロン基布/ポリエステル100%、ヒモ/合成ゴム - - - - - - - - - - -
                          仕様 生地の厚み:0.2mm - - - - - - - - - - -

                          NBR耐油ゴムエプロン 腰 AF-7100のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          0795-87-04-36
                          0795-87-04-37
                          0795-87-04-38
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          着丈(cm) 幅(cm) サイズ 内容量

                          4,330円

                          ( 4,763円 )
                          5個 -

                          6日目

                          9090腰/M-

                          4,330円

                          ( 4,763円 )
                          5個 -

                          6日目

                          10090腰/L-

                          4,330円

                          ( 4,763円 )
                          5個 -

                          6日目

                          11090腰/LL-

                          エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました