(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフティグラス  クリアケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0941-87-02-29
セーフティグラス クリアケース セーフティグラス クリアケース

通常単価(税別)
1,146円
税込単価
1,261円

【特長】・UVカットレンズ・ANSI規格品・PPケース個包装

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • レンズ材質:
    ポリカーボネート
  • 1個

型番

0941-87-02-29 解除

Loading...

商品情報を表示

0941-87-02-29 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
タイプ
寸法(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-02-29

ANSI
-
W151×H45×D161
26
1個

1個

1,146( 1,261円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・UVカットレンズ
・ANSI規格品
・PPケース個包装

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーフティグラス クリアケースの型番0941-87-02-29のページです。
型番0941-87-02-29に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフティグラス  クリアケース

セーフティグラス クリアケース

    二眼型保護めがね YX-510

    二眼型保護めがね YX-510

      二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

      二眼型セーフティグラス(オーバーサイドタイプ) TSG-113

        保護メガネ カーブ

        保護メガネ カーブ

          SAFETY オーバーライト2

          SAFETY オーバーライト2

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

            UVEX 一眼型保護メガネ スーパーフィットCR(オートクレーブ対応)

              一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

              一眼型セーフティグラス(オーバーグラスタイプ)

                TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                TRUSCO 二眼型セーフティグラス

                  エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800AR

                  エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)EA800AR

                    保護メガネ オーバーライトⅡ 1680501

                    保護メガネ オーバーライトⅡ 1680501

                      オーバーグラス保護めがね Y×-520

                      オーバーグラス保護めがね Y×-520

                        一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

                        一眼型セーフティグラス(VFコーティングレンズ)

                          山本光学 二眼型保護めがね YX-55

                          山本光学 二眼型保護めがね YX-55

                            メーカー 東京硝子器械 山本光学 トラスコ中山 ブッシュネル ブッシュネル UVEX トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ 三商 アズワン トラスコ中山 山本光学
                            通常価格 1,146円 924円 1,013円 1,071円 1,063円 4,309円 1,040円 1,195円 400円 1,500円 1,060円 2,940円 860円
                            通常出荷日 6日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目   1日目   1日目  
                            形状 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ - 二眼型メガネ 一眼型メガネ 二眼型メガネ 二眼型メガネ - - 一眼型メガネ -
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - - -
                            耐静電性 - - - - - -
                            傷防止 - - - - - -

                            セーフティグラス クリアケースのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0941-87-02-28
                            0941-87-02-30
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            規格 タイプ 寸法
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            1,314円

                            ( 1,445円 )
                            1個 -

                            6日目

                            JIS-W145×H41×D15524-

                            1,246円

                            ( 1,371円 )
                            1個 -

                            6日目

                            ANSIオーバーグラスタイプW155×H45×D16530-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました