(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルーライトカット付グラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0941-87-02-39
ブルーライトカット付グラス ブルーライトカットツキグラス

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,401円
税込単価
3,741円

【特長】・クリアな透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカットしま...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    二眼型メガネ
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 1個

型番

0941-87-02-39 解除

Loading...

商品情報を表示

0941-87-02-39 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
寸法(mm)
カラー
重量(g)
レンズ材質
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0941-87-02-39

-
W136×H60
-
9
アセテート(くもり止めなし)
可視光線透過率:80.0%、ブルーライトカット率:52.2%
1個

4個

3,401( 3,741円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリアな透過率を維持し、PC液晶画面等のブルーライト光線をカットします
・JIS T8147保護めがね適合タイプです
・UVカットレンズ

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ブルーライトカット付グラスの型番0941-87-02-39のページです。
型番0941-87-02-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブルーライトカット付グラス

ブルーライトカット付グラス

    保護めがね(エル・フィット2) LF-301

    保護めがね(エル・フィット2) LF-301

      保護めがね 337SB PET-AF

      保護めがね 337SB PET-AF

        TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

        TRUSCO セーフティゴーグル ベンチレーター付

          山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

          山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

            保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AF

            保護めがね 1眼型 SN-737C PET-AF

              防じんメガネ 1343

              防じんメガネ 1343

                保護めがね No.337 PET-AF

                保護めがね No.337 PET-AF

                  エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)

                  エスコ 保護めがね(キズ防止コーティング)

                    バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

                    バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

                      作業メガネ 防曇レンズ

                      作業メガネ 防曇レンズ

                        アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                        アズワン 保護メガネ(ジャクソンセーフティ)

                          保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

                          保護めがね 1眼型 SN-737B PET-AF

                            メーカー 東京硝子器械 ケニス ケニス トラスコ中山 山本光学 ケニス トーヨーセフティー ケニス エスコ スリーエムジャパン TAKAGI アズワン ケニス
                            通常価格 3,401円 1,627円 2,067円 475円 3,370円 3,266円 950円 1,865円 550円 970円 398円 1,050円 3,266円
                            通常出荷日 6日目~   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   5日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   1日目   4日目  
                            形状 二眼型メガネ - - ゴーグル 二眼型メガネ - 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ ゴーグル - -
                            曇り止め - - - - - -
                            UVカット - - - - -
                            耐静電性 - - - - -
                            傷防止 - - - - - -

                            ブルーライトカット付グラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            0941-87-02-38
                            0941-87-02-40
                            0941-87-02-41
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            規格 寸法
                            (mm)
                            カラー 重量
                            (g)
                            レンズ材質 仕様

                            3,977円

                            ( 4,375円 )
                            4個 -

                            9日目

                            JISW149×H43×D161ライトスモーク34ポリカーボネート PET-AF(ハードコートくもり止めレンズ)可視光線透過率:88.0%(JIS基準85%以上)、ブルーライトカット率:40.1%-

                            4,210円

                            ( 4,631円 )
                            4個 -

                            6日目

                            -W144×H40×D170クリアスモーク17ポリカーボネート PET(ハードコートレンズ)可視光線透過率:86%、ブルーライトカット率:40.1%-

                            4,210円

                            ( 4,631円 )
                            4個 -

                            10日目

                            -W144×H40×D170クリアピンク17ポリカーボネート PET(ハードコートレンズ)可視光線透過率:86%、ブルーライトカット率:40.1%-

                            安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました